Husdeksel - BC 107,6 DKL S TRANS - 2896131

Installasjons-innbyggingshus, transparent vippedeksel, inkludert innleggsdeksel, bredde: 107,6 mm, farge: lysegrå (7035)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Artikkelen tilhører produktserien BC
  • I henhold til DIN EN 43880
  • Verktøyløs montering
  • Finnes i byggbredder fra en til ni delingsenheter (17,8 mm ... 161,6 mm)
  • Brennbarhetsklasse V0 i henhold til UL 94
  • Variasjon i tilkoblingsteknikkene
  • Kan monteres på monteringsskinnen eller på veggen
  • Etter ønske med bussplugg som kan skinnemonteres

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2896131
Forpakningsenhet 10 STK
Rabattgruppe 31BAC -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 699 (C_1_2013)
GTIN 4046356096546
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 20,908 g
Tolltariffnummer 85389099
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk