Overvåkingsreleer - EMD-FL-C-10 - 2866022

Overvåkingsrele for overvåking av 1-faset strøm på 0...10 A AC/DC, over-/understrøm eller Window, feilminne, strømforsyning for stort område, to vekselkontakter

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Tegninger



Blokkskjema  

Blokkskjema

Tilbake oppover

Merk

Bruksrestriksjoner EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet
Tilbake oppover

Mål

Bredde 22,5 mm
Høyde 90 mm
Dybde 113 mm
Tilbake oppover

Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur (drift) -25 °C ... 55 °C
-25 °C ... 40 °C (tilsvarer UL 508)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -25 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (drift) 15 % ... 85 %
Beskyttelsesgrad IP40 (Hus)
IP20 (Tilkoblingsklemmer)
Støyfasthet EN 61000-6-2
Tilbake oppover

Inngangsdata

Inngangsstrømområde 0 mA ... 100 mA (Tilkoblingsmoduler: I1 og GND)
0 A ... 1 A (Tilkoblingsmoduler: I2 og GND)
0 A ... 10 A (Tilkoblingsmoduler: I3 og GND)
Overstrømbelastbarhet 800 mA (ved IN = 100 mA)
3 A (ved IN = 1 A)
12 A (ved IN = 10 A)
Maks. temperaturkoeffisient < 0,1 %/K
Funksjon Overstrøm
Understrøm
Window
Feilmeldingsminne
Min. innstillingsområde 5 % ... 95 % (av IN)
Maks. innstillingsområde 10 % ... 100 % (av IN)
Innstillingsområde utløseforsinkelse 0,1 s ... 10 s
Innstillingsområde startforsinkelse 0 s ... 10 s
Basisnøyaktighet ± 5 % (av skalasluttverdi)
Innstillingsnøyaktighet ≤ 5 % (av skalasluttverdi)
Gjentagelsesnøyaktighet ≤ 2 %
Gjenopprettingstid 500 ms
Tilbake oppover

Kontaktside

Kontaktutførelse 2 potensialfrie vekselkontakter
Maks. koblingsspenning 250 V AC (i henhold til IEC 60664-1)
Utkoblingseffekt (ohmsk last) maks. 750 VA (3 A/250 V AC, modul rekkeplassert, avstand ≤ 5 mm)
1250 VA (5 A/250 V AC, modul ikke rekkeplassert, avstand ≥ 5 mm)
Utgangssikring 5 A (hurtig)
Tilbake oppover

Forsyning

Forsyningsspenningsområde 24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %
24 V DC ... 240 V DC -20 % ... +25 %
Tilbake oppover

Generelt

Levetid mekanisk ca. 2x 107 koblingsforløp
Driftstype 100 % ED
Innbygning vilkårlig
Monteringsinformasjon på standardskinne NS 35 i henhold til EN 60715
Elektromagnetisk kompatibilitet Overensstemmelse med EMC-direktiv
Isolasjonsmaterial hus Polyamid PA, selvslukkende
Farge grønn
Tilbake oppover

Tilkoblingsspesifikasjoner

Tilkoblingstype Skrutilkobling
Avisoleringslengde 8 mm
Ledertverrsnitt entrådet 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet 0,25 mm² ... 2,5 mm²
Ledertverrsnitt AWG 20 ... 14
Tiltrekkingsmoment 1 Nm
Tilbake oppover

Standarder og bestemmelser

Lavspenningsdirektiv I samsvar med NS-direktiv
Elektromagnetisk kompatibilitet Overensstemmelse med EMC-direktiv
Støyemisjon EN 61000-6-4
Støyfasthet EN 61000-6-2
Standarder/bestemmelser EN 50178
Merkeisolasjonsspenning 300 V
Merkestøtspenning 4 kV
Isolering Basisisolering
Forurensningsgrad 2
Overspenningskategori III
Tilbake oppover

Environmental Product Compliance

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
Tilbake oppover

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS 10.0.1 27371802
ECLASS 11.0 27371802
ECLASS 4.0 27371100
ECLASS 4.1 27371100
ECLASS 5.0 27371800
ECLASS 5.1 27371800
ECLASS 6.0 27371800
ECLASS 7.0 27371802
ECLASS 9.0 27371802
Tilbake oppover

ETIM

ETIM 2.0 EC001440
ETIM 3.0 EC001440
ETIM 4.0 EC001440
ETIM 6.0 EC001440
ETIM 7.0 EC001440
Tilbake oppover

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211916
UNSPSC 7.0901 39121535
UNSPSC 11 39121535
UNSPSC 12.01 39121535
UNSPSC 13.2 41113637
UNSPSC 18.0 41113637
UNSPSC 19.0 41113637
UNSPSC 20.0 41113637
UNSPSC 21.0 41113637
Tilbake oppover

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding