Mateskiller - MACX MCR-SL-RPSSI-I-UP - 2865968

Mateskilleforsterker for forsyning av 2- og 3-leder transmittere med HART-overføring og stort forsyningsområde, SIL, skrutilkobling

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • 250 O-motstand som kan kobles til via DIP for å øke HART-impedansen ved systemer med lave ohmverdier
  • Opptil SIL 2 i henhold til EN 61508
  • Installering i sone 2, tennbeskyttelsesgrad "n" (EN 60079-15) godkjent
  • Utgang 0/4 ... 20 mA (aktiv eller passiv), 0/1...5 V, kan kobles om via DIP
  • Stort forsyningsområde på 19,2 ... 253 V AC/DC
  • Galvanisk treveisskille
  • Pluggbar skru- eller fjærkrafttilkoblingsteknikk (Push-in-Technology), med integrerte pluggbøssinger for HART-kommunikatorer
  • Toveis overføring av digitale HART-kommunikasjonssignaler
  • Inngang 0/4 ... 20 mA (matende eller ikke-matende)
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2865968
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BCK -
Katalogside Side 122 (C_5_2017)
GTIN 4046356448321
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 150,500 g
Tolltariffnummer 85437090
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk