Temperaturmåleomformer - MACX MCR-EX-SL-TC-I - 2865942

Ex i temperaturmåleomformer: Omformer signaler fra termoelementer og mV-kilder som er installert i ex-områder, og overfører et 0/4-20 mA-signal til en last på et sikkert område. Kan programmeres fritt. 3-veis skille, konfigurert etter ønske.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Inngang for termoelementer og mV-kilder
  • Energiforsyning mulig via monteringsskinnekonnektor
  • Programmering under drift, med tilkoblet Ex-målekrets og også uten spenning med programmeringsadapter IFS-USB-PROG-ADAPTER
  • Installering i sone 2, tennbeskyttelsesgrad "n" (EN 60079-15) godkjent
  • Galvanisk treveisskille
  • Statusindikator for forsyningsspenning, lednings-, sensor- og modulfeil
  • Konfigurering via programvare (FDT-DTM): Sensortype, tilkoblingsteknikk, måleområde, måleenhet, filter, alarmsignal og utgangsområde
  • Utgang 0 ... 20 mA eller 4 ... 20 mA
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2865942
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 146 (C-5-2017)
Tolltariffnummer 85437090

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk