Hodemontert måleomformer - MCR-FL-HT-TS-I-EX - 2864545

MCR hodemontert temperaturmåleomformer, for motstandstermometre, termoelementer, motstands- og spenningsgivere For Pt 100-motstandstermometer

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Inngang for motstandstermometre, termoelementer og lineære mV-signaler, Ex ia IIC
  • Konfigurering via programvare
  • Kan installeres i sone 1
  • 1-kanals
  • Sløyfematet
  • Utgang 4 20 mA / 20 … 4 mA
  • HART-egnet
  • Galvanisk toveisskille
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2864545
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BCK -
Katalogside Side 188 (C_5_2017)
GTIN 4017918893200
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 78,200 g
Tolltariffnummer 85437090
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk