Hodemontert måleomformer - MCR-FL-HT-T-I - 2864529

MCR-hodemontert temperaturmåleomformer: Programmerbar sløyfematet temperaturmåleomformer, for motstandstermometre, termoelementer, motstands- og spenningsgivere

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Tegninger



Tilkoblingstegning  

Tilkoblingstegning

Tilkoblingstegning  

Tilkoblingstegning



Blokkskjema  

Blokkskjema
Blokkskjema MCR-FL-HT-T-I

Målskisse  

Målskisse



Piktogram  

Piktogram

Koblingsskjema  

Koblingsskjema



Tilbake oppover

Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 85 °C
Beskyttelsesgrad IP00, IP66 (montert i tilkoblingshodet)
Støyfasthet EN 61326-1 (IEC 61326) og NAMUR NE 21
Tilbake oppover

Inngangsdata

Kan konfigureres/programmeres Ja, programmerbar
Sensortyper som kan brukes (RTD) Pt-, Ni- (100,500,1000); min. måleområde 10 K
Sensortyper som kan brukes (TC) B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U, min. måleområde 50 K/500 K
Motstandsområde lineært Motstandsgiver fra 10 Ω til 400 Ω og 10 Ω til 2000 Ω; min. måleområde 10 Ω/100Ω
Tilkoblingsteknikk 2-, 3-, 4-leder
Tilbake oppover

Utgangsdata

Betegnelse utgang Strømutgang
Antall utganger 1
Kan konfigureres/programmeres Ja
Utgangssignal strøm 4 mA ... 20 mA
20 mA ... 4 mA
Utgangsstrøm ved ledningsbrudd ≤ 3,6 mA eller ≥ 21 mA (innstillbar)
Utgangsstrøm ved kortslutning ≤ 3,6 mA eller ≥ 21 mA (innstillbar; ikke for termoelementer)
Utgangsstrømområde ved over-/underskridelse av måleområde ≤ 20,5 mA / ≥ 3,8 mA (lineær stigning/fall)
Last / utgangslast strømutgang maks. (Vforsyning - 8 V) / 0,025 A (strømutgang)
Tilbake oppover

Forsyning

Betegnelse Sløyfematet
Forsyningsspenningsområde 8 V DC ... 35 V DC
Maksimalt strømopptak < 3,5 mA
Tilbake oppover

Tilkoblingsspesifikasjoner

Tilkoblingstype Skrutilkobling
Avisoleringslengde 8 mm
Skrue M3
Ledertverrsnitt entrådet 0,2 mm² ... 1,75 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet 0,2 mm² ... 1,75 mm²
Ledertverrsnitt AWG 24 ... 15
Tilbake oppover

Generelt

Overføringsfeil motstandstermometere 0,2 K (Pt 100, Ni 100), 0,5 K (Pt 500, Ni 500), 0,3 K (Pt 1000, Ni 1000)
Overføringsfeil termoelementer typ. 0,5 K (K, J, T, E, L, U), 1,0 K (N, C, D), 2,0 K (S, B, R)
Overføringsfeil motstandsgivere ± 0,1Ω (10...400 Ω), ± 1,5 Ω (10...2000 Ω)
Overføringsfeil spenningsgivere ± 20 µV (-10...100 mV)
Sprangrespons (10-90 %) < 2 s
Innkoblingsforsinkelse 6 s
Prøvespenning inngang/utgang 2 kV (50 Hz, 1 min)
Elektromagnetisk kompatibilitet Overensstemmelse med EMC-direktiv
Støyemisjon EN 61326-1 (IEC 61326) og NAMUR NE 21
Støyfasthet EN 61326-1 (IEC 61326) og NAMUR NE 21
Farge grønn
Husmateriale Polykarbonat PC
Innbygning vilkårlig
Monteringsinformasjon Tilkoblingshode i henhold til DIN 43729 form B
Konfigurering via konfigurasjonssoftwarepakke MCR-PI-CONF-WIN
Konformitet CE-konform
UL, USA / Canada Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
Tilbake oppover

Standarder og bestemmelser

Elektromagnetisk kompatibilitet Overensstemmelse med EMC-direktiv
Støyemisjon EN 61326-1 (IEC 61326) og NAMUR NE 21
Støyfasthet EN 61326-1 (IEC 61326) og NAMUR NE 21
Tilkobling iht. standard CUL
Konformitet CE-konform
UL, USA / Canada Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
Tilbake oppover

Environmental Product Compliance

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
Tilbake oppover

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27210120
eCl@ss 4.1 27210120
eCl@ss 5.0 27210120
eCl@ss 5.1 27200200
eCl@ss 6.0 27200200
eCl@ss 7.0 27200206
eCl@ss 8.0 27200206
eCl@ss 9.0 27210129
Tilbake oppover

ETIM

ETIM 2.0 EC001446
ETIM 3.0 EC001446
ETIM 4.0 EC001446
ETIM 5.0 EC001446
ETIM 6.0 EC002919
ETIM 7.0 EC002919
Tilbake oppover

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211506
UNSPSC 7.0901 39121008
UNSPSC 11 39121008
UNSPSC 12.01 39121008
UNSPSC 13.2 41112105
Tilbake oppover

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk