ny

Kontaktor/solid-state-relé - PSR-MM30-2NO-2DO-24DC-SP - 2702358

Tokanals turtalls- og stillstandsovervåker opptil SIL 3, Kat. 4, PL e, to sikre releutganger, egnet for tilkobling av HTL, TTL eller Sin/Cos-encoders samt nærbrytere, pluggbar fjærkraftklemme, bredde 22,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Tegninger



Blokkskjema
Koblingsskjema  

Koblingsskjema



Tilbake oppover

Merk

Bruksrestriksjoner EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet
Tilbake oppover

Mål

Bredde 22,5 mm
Høyde 117,5 mm
Dybde 114,5 mm
Tilbake oppover

Omgivelsesbetingelser

Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 55 °C (Vær oppmerksom på deratingen)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 70 °C
Maks. tillatt luftfuktighet (drift) 75 % (gjennomsnittlig, 85 % av og til, ingen kondensering)
Maks. tillatt luftfuktighet (lagring/transport) 75 % (gjennomsnittlig, 85 % av og til, ingen kondensering)
Innsatshøyde ≤ 2000 m (via NN)
Tilbake oppover

Forsyning

Betegnelse A1/A2
Merke-styrestrømkretsmatespenning US 24 V DC -15 % / +10 %
Merke-styrematestrøm IS typ. 74 mA
Inngangseffekt på US typ. 1,78 W
Innkoblingsstrøm < 18 A (Δt = 500 µs ved Us)
Filtertid 2 ms (på A1 ved spenningsfall ved Us)
Beskyttelseskobling Seriell polaritetsbeskyttelse 33 V suppressordiode
Tilbake oppover

Digitale innganger

Betegnelse inngang Driftsmodi- og overvåkingsinnganger
Beskrivelse av inngang NPN, IEC 61131-2 type 1
Antall innganger 1 (ikke sikkerhetsrettet startinngang: S34)
3 (sikkerhetsrettede driftsmodusinnganger: I1, I2, I3)
2 (sikkerhetsrettede overvåkingsinnganger: MI1, MI2)
Inngangsspenningsområde "0"-signal 0 V DC ... 5 V DC
Inngangsspenningsområde "1"-signal 15 V DC ... 30 V DC
Inngangsstrømområde "0"-signal 0 mA ... 1,5 mA
Innkoblingsstrøm < 5 mA
Strømopptak typ. 4 mA (ved US)
Filtertid maks. 2 ms (Testimpulsbredde, low-testimpulser for driftsmodi- og monitoringinnganger)
Testimpulsfrekvens = 5 x testimpulsbredde
Maks. tillatt total ledningsmotstand 150 Ω
Diskrepanstid 2 s (I1, I2, I3)
2,5 s (MI1, MI2)
Beskyttelseskobling/-komponent 33 V suppressordiode
Tilbake oppover

Måleinnganger

Betegnelse inngang Nærbryterinnganger
Beskrivelse av inngang NPN, IEC 61131-2 type 1
Antall innganger 2 (sikkerhetsrettede nærbryterinnganger: IN1 IN2)
Nøyaktighet ± 2 % (med referanse til parametrisert grenseverdi)
Innkoblingsstrøm < 12 mA
Strømopptak typ. 10 mA (ved US)
Inngangsspenningsområde "0"-signal 0 V DC ... 5 V DC
Inngangsspenningsområde "1"-signal 15 V DC ... 30 V DC
Inngangsstrømområde "0"-signal 0 mA ... 1,5 mA
Maks. tillatt total ledningsmotstand 150 Ω
Grensefrekvens maks. 2 kHz (Minimum pulsvarighet: 2 µs)
Beskyttelseskobling 33 V suppressordiode
Betegnelse inngang Koderinngang
Beskrivelse av inngang TTL, HTL, Sin/Cos
Antall innganger 1 (sikkerhetsrettet encoderinngang, RJ45)
Nøyaktighet ± 2 % (med referanse til parametrisert grenseverdi)
Strømopptak < 3 mA (pr. spor ved US)
Maks. tillatt total ledningsmotstand 150 Ω
Grensefrekvens maks. 400 kHz
maks. 250 kHz med aktiv diagnostikk Safety encoder
Signalform HTL 0 V DC ... 3 V DC (Lavt)
12 V DC ... 30 V DC (Høyt)
Signalform TTL 0 V DC ... 0,9 V DC (Lavt)
2,5 V DC ... 5 V DC (Høyt)
Signalform sinus/cosinus 2 V DC ... 3 V DC (1 Vpp differansesignal)
Tilbake oppover

Releutganger: Aktiveringskrets

Betegnelse utgang Aktiveringskrets
Beskrivelse av utgang henholdsvis to NO seriekoblet, uten forsinkelse, potensialfri
Antall utganger 2 (sikkerhetsrettede N/O-er: 13/14, 23/24)
Kontaktutførelse To aktiverbare utganger
Kontaktmaterial AgSnO2
Koblingsspenning min. 12 V AC/DC
maks. 250 V AC/DC (Vær oppmerksom på lastkurve)
Varig grensestrøm 6 A
Innkoblingsstrøm min. 3 mA
maks. 6 A
Kvadr. sumstrøm 72 A2 (Vær oppmerksom på deratingen)
Koblingseffekt min. 60 mW
Koblingsfrekvens maks. 0,5 Hz
Levetid mekanisk 10x 106 koblingsforløp
Koblingsegenskaper i henhold til IEC 60947-5-1 4 A (24 V (DC13))
5 A (250 V (AC15))
Utgangssikring 6 A gL / gG
Tilbake oppover

Meldeutganger

Beskrivelse av utgang PNP
Antall utganger 2 (ikke sikkerhetsrettede signalutganger: MO1, MO2)
Spenning ca. 22 V DC (Us - 2 V)
Strøm maks. 100 mA
Maks. innkoblingsstrøm 500 mA (t = 1 ms ved Us)
Beskyttelseskobling/-komponent 33 V suppressordiode
Kortslutningsbeskyttelse nei
Tilbake oppover

Tider

Typ. reaksjonstid ved US < 200 ms (ved Us automatisk start)
< 150 ms (ved Us manuell, overvåket start)
Forsinkelsestidsområde 0 s ... 10 s ±10 % (innstillbar innkoblingsforsinkelse for stillstandskontakter 23/24)
Gjenstarttid < 1 s (Boot-tid)
Gjenopprettingstid < 1 s
Tilbake oppover

Generelt

Reletype Elektromekanisk relé med tvangsførte kontakter iht. IEC/EN 61810-3 (EN 50205)
Nominell driftsmodus 100 % ED
Nettovekt 190,9 g
Innbygning vertikal eller horisontal
Monteringstype Skinnemontering
Monteringsinformasjon Se deratingkurve
Beskyttelsesgrad IP20
Beskyttelsesgrad, monteringssted min. IP54
Husmateriale PBT
Farge hus gul
Driftsspenningsindikator 1 x LED grønn (PWR)
Statusindikator 2x LED grønn (OUT1, OUT2)
Tilbake oppover

Tilkoblingsdata

Tilkoblingstype Fjærkrafttilkobling
pluggbar ja
Min. entrådet ledertverrsnitt 0,2 mm²
Maks. entrådet ledertverrsnitt 1,5 mm²
Min. flertrådet ledertverrsnitt 0,2 mm²
Maks. flertrådet ledertverrsnitt 1,5 mm²
Ledertverrsnitt AWG min 24
Ledertverrsnitt AWG max 16
Avisoleringslengde 8 mm
Tilbake oppover

Sikkerhetstekniske verdier

Stoppkategori 0
Betegnelse IEC 61508 - High-Demand
Safety Integrity Level (SIL) 3
Betegnelse EN ISO 13849
Performance level (PL) e (6 A DC1, 17520 koblingsforløp/år)
Kategori 4
Betegnelse EN 62061
Safety Integrity Level Claim Limit (SIL CL) 3
Tilbake oppover

Standarder og bestemmelser

Betegnelse Luft- og krypavstander mellom strømkretsene
Standarder/bestemmelser DIN EN 50178, EN 60947-5-1
Merkeisolasjonsspenning 250 V AC
Merkestøtspenning/isolering Basisisolering 4 kV mellom alle strømforløp og hus
Sikkert skille, forsterket isolering 6 kV mellom inngangsstrømkrets (A1/ A2, I1, I2, I3, MI1, MI2, IN1, IN2, S34, MO1, MO2, RJ45, USB) og aktiveringskretser (13/14, 23/24)
Forurensningsgrad 2
Overspenningskategori III
Slag 15g
Vibrasjoner (drift) 10 Hz ... 150 Hz, 2g
Tilbake oppover

Environmental Product Compliance

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
Tilbake oppover

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27371102
eCl@ss 4.1 27371102
eCl@ss 5.0 27371901
eCl@ss 5.1 27371901
eCl@ss 6.0 27371800
eCl@ss 7.0 27371811
eCl@ss 8.0 27371811
eCl@ss 9.0 27371811
Tilbake oppover

ETIM

ETIM 3.0 EC001449
ETIM 4.0 EC001449
ETIM 5.0 EC001448
ETIM 6.0 EC001448
ETIM 7.0 EC001448
Tilbake oppover

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211901
UNSPSC 7.0901 39121501
UNSPSC 11 39121501
UNSPSC 12.01 39121501
UNSPSC 13.2 39122331
Tilbake oppover

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk