ny

Signallamper - CSD-SL 200 WH - 2701781

LED-signaliseringslampe, 24 V DC, hvit,kommunikasjon

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Merk

Bruksrestriksjoner EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet
Tilbake oppover

Mål

Bredde 174 mm
Høyde 178 mm
Dybde 66 mm
Lengde 174 mm
Tilbake oppover

Omgivelsesbetingelser

Omgivelsestemperatur (drift) -25 °C ... 55 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -25 °C ... 85 °C
Lufttrykk (drift) 70 hPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet)
Lufttrykk (lagring/transport) 70 hPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet)
Beskyttelsesgrad IP65/IP67, i fastskrudd tilstand
Tilbake oppover

Generelt

Nettovekt 1400 g
Diagnostikkmeldinger LED, temperatur, strøm, spenning osv. ja
Nettsvikt, kommunikasjonssvikt ja
Utstyr Driftstimeteller
Innkoblingsstrøm maks. 12 A (µ-Sec-impuls)
Tilbake oppover

Forsyning av modulelektronikken

Tilkoblingstype M12-stikkforbinder
Poltall 8
Forsyningsspenning 24 V DC (DC)
Forsyningsspenningsområde 19,2 V DC ... 30 V DC (DC)
Strømopptak maks. 450 mA (hvite LED-er)
Effektopptak typ. 9 W (hvite LED-er)
Tilbake oppover

Lysegenskaper

Type lysmiddel LED
Antall lysdioder 8 (i henhold til IALA-anbefaling E200-1 og CIE 1931)
Levetid lysmiddel 50000 h
Lysfarge IALA hvit Optimum
Fargetemperatur/bølgelengde 5000 K ±1000K
Fargeklasse C2 (EN 12966)
Lystetthet R3 (EN 12966)
Lystetthetsforhold R3 (EN 12966)
Fantomlysklasse 5 (EN 12368)
Lysstyrke 7300 Cd
Kan dimmes Ja, i 256 trinn
Strålevinkel 7,5° x 7,5°
Tilbake oppover

Environmental Product Compliance

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se fanen "Downloads"
Tilbake oppover

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27250315
eCl@ss 4.1 27250315
eCl@ss 5.0 27259205
eCl@ss 5.1 27259205
eCl@ss 6.0 27259205
eCl@ss 7.0 27249290
eCl@ss 8.0 27144051
eCl@ss 9.0 27144051
Tilbake oppover

ETIM

ETIM 4.0 EC002584
ETIM 5.0 EC001959
Tilbake oppover

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211824
UNSPSC 7.0901 39121421
UNSPSC 11 39121421
UNSPSC 12.01 39121421
UNSPSC 13.2 39121421
Tilbake oppover

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk