LED-lampe - PLD T/1AC/UD/1CON - 2403121

LED-lampe, 230 V AC, fargetemperatur 5000 K, lengde 307 mm, QUICKON-tilkobling, Lampehus: Kunststoff, retningslys (oppe/nede)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Mål

Bredde 91,7 mm
Høyde 76,2 mm
Lengde 307 mm
Merknader til målangivelser Dimensjoner med plugger
Tilbake oppover

Omgivelsesbetingelser

Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 85 °C
Tillatt luftfuktighet (drift) 95 %
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) 95 % (ingen dugging)
Lufttrykk (drift) 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet)
Lufttrykk (lagring/transport) 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet)
Beskyttelsesgrad IP67
Tilbake oppover

Generelt

Monteringstype Veggmontasje
Nettovekt 702 g
Monteringstype Skrumontasje
Monteringsinformasjon Montering med monteringsholdere eller monteringsvinkler, følg informasjonen i pakningsvedlegget!
Tilbake oppover

Forsyning av modulelektronikken

Tilkoblingsteknikk QUICKON-tilkobling
Tilkoblingstype QUICKON-hurtigkobling
Poltall 3
Forsyningsspenning 230 V AC
Forsyningsspenningsområde 100 V AC ... 250 V AC (50/60 Hz)
Strømopptak typ. 42 mA (ved 230 V AC)
Effektopptak ca. 10 W (ved 230 V AC)
Tilbake oppover

Lysegenskaper

Type lysmiddel LED
Antall lysdioder 6
Levetid lysmiddel 50 000 h (L70)
Lysfarge nøytral-hvit
Fargetemperatur/bølgelengde 5000 K
Fargegjengivelsesindeks 70
Lysstrøm 1100 lm (Brutto)
Tilbake oppover

Standarder og bestemmelser

Mekaniske tester Vibrasjonsfasthet i henhold til EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 4g
Støt iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 50g
Beskyttelsesklasse II
Tilbake oppover

Environmental Product Compliance

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
Tilbake oppover

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 5.1 27110600
eCl@ss 6.0 27110600
eCl@ss 7.0 27110635
eCl@ss 8.0 27110635
eCl@ss 9.0 27110635
Tilbake oppover

ETIM

ETIM 5.0 EC001959
ETIM 6.0 EC000996
ETIM 7.0 EC000996
Tilbake oppover

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk