Holder - PLD T/1AC/MNT - 2402993

Holder til LED-lampe PLD T. Settet består av to holdere.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Omgivelsesbetingelser

Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 85 °C
Tilbake oppover

Generelt

Anvendelse Vindkraftanlegg
Vekt 250 g
Farge grå
Tilbake oppover

Environmental Product Compliance

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
Tilbake oppover

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 5.1 27119000
eCl@ss 6.0 27119200
eCl@ss 7.0 27119290
eCl@ss 8.0 27119290
eCl@ss 9.0 27119290
Tilbake oppover

ETIM

ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002498
ETIM 7.0 EC002498
Tilbake oppover

UNSPSC

UNSPSC 13.2 39121421
Tilbake oppover

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk