LED-lampe - PLD T/1AC/AS/1CON - 2402991

LED-lampe, 230 V AC, fargetemperatur 5000 K, lengde 307 mm, QUICKON-tilkobling, Lampehus: Kunststoff, bredtstrålende optikk

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Slagfasthet IK-Code 06
  • Fargetemperatur 5000 K
  • Beskyttelsesgrad IP67
  • LED-teknikk

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2402991
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDR -
Katalogside Side 494 (C_6_2017)
GTIN 4055626244037
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 687,000 g
Tolltariffnummer 94054099
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk