Energiakkumulator - UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - 2320416

Energiakkumulator, bly-AGM, VRLA-teknologi, 24 V DC, 13 Ah, verktøyløst batteriskift, automatisk registrering og kommunikasjon med QUINT UPS-IQ

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Tegninger



Blokkskjema  

Blokkskjema

Tilbake oppover

Mål

Bredde 172 mm
Høyde 177 mm
Dybde 178 mm
Tilbake oppover

Omgivelsesbetingelser

Beskyttelsesgrad IP20
Omgivelsestemperatur (drift) -25 °C ... 60 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 60 °C
Maks. tillatt luftfuktighet (drift) ≤ 95 %
Forurensningsgrad 2
Tilbake oppover

Inngangsdata

Merkeinngangsspenning 24 V DC
Buffertid 50 min. (10 A)
10 min. (40 A)
Tilbake oppover

Utgangsdata

Nominell utgangsspenning 24 V DC
Utgangsstrøm Imax 45 A
Seriekoblingsevne Nei
Utgangssikring 2x 25 A ATOF 32V
Tilbake oppover

Generelt

IQ Technology ja
Avfallshåndtering Brukte batterier skal ikke kastes som husholdningsavfall, men avfallshåndteres i henhold til gyldige, nasjonale forskrifter. De kan også returneres til Phoenix Contact eller produsenten.
Nettovekt 10,8 kg
Lagringsmedium Bly-AGM
Beskyttelsesklasse III
Beskyttelsesgrad IP20
Innbygning vannrett på en monteringsplate
Tilbake oppover

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard CUL
Standard - elektrisk sikkerhet EN 60950-1/VDE 0805 (SELV)
Norm - utrustning av sterkstrømanlegg med elektriske driftsmidler EN 50178/VDE 0160 (PELV)
Godkjennelse for skipsbygging DNV GL (EMC A), ABS
UL-godkjennelser UL/C-UL Listed UL 508
UL/C-UL Recognized UL 60950-1
Slag 18 ms, 30g, pr. retning (i henhold til IEC 60068-2-27)
Vibrasjoner (drift) < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm, 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g/2,3g i henhold til IEC 60068-2-6
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min.
Tilbake oppover

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27040603
eCl@ss 4.1 27040603
eCl@ss 5.0 27040603
eCl@ss 5.1 27040600
eCl@ss 6.0 27040600
eCl@ss 7.0 27050403
eCl@ss 8.0 27050403
eCl@ss 9.0 27050403
Tilbake oppover

ETIM

ETIM 2.0 EC000382
ETIM 3.0 EC000382
ETIM 4.0 EC000357
ETIM 5.0 EC000357
ETIM 6.0 EC000357
ETIM 7.0 EC000357
Tilbake oppover

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211510
UNSPSC 7.0901 39121011
UNSPSC 11 39121011
UNSPSC 12.01 39121011
UNSPSC 13.2 26111715
Tilbake oppover

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk