Solenergi-Y-fordeler - PV-YC 6/ 1-0,12-SO3 (-/++) - 1787726

Solenergipluggforbinder, Solenergi-Y-fordeler, husmateriale: PPE, farge: svart. Konfeksjonert med SUNCLIX - 1x stift (minus) - 2x bøssing (pluss), lengde enkeltkabel 0,12 m, avvikende antall knutepunkter og kundespesifikke kabellengder på forespørsel.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Tegninger



Målskisse  

Målskisse

Tilbake oppover

Omgivelsesbetingelser

Beskyttelsestype (plugget) IP66 / IP68 (2 m / 24 h)
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 85 °C
Omgivelsestemperatur (montasje) -25 °C ... 50 °C
Tilbake oppover

Generelt

Ledningens uttrekkskrefter >= skillekrefter > 330 N
Standarder/bestemmelser DIN EN 50521 (med referanse)
Merkespenning 1100 V
Merkestøtspenning 12 kV
Nominelt tverrsnitt 6 mm²
Beskyttelsesklasse II
Tilbake oppover

Materiale

Farge svart
Isolasjonsmaterial mPPE
Materiale kontakt Cu
Materiale kontaktoverflate Ag
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Tilbake oppover

Tilkoblingsdata

Gjennomgangsmotstand med tilkoblet leder 0,45 mΩ
Kabeltype PV1-F-ledninger
Tilbake oppover

Standarder og bestemmelser

Halogenfri ja
Tilkobling iht. standard DIN EN 50521 (med referanse)
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Tilbake oppover

Environmental Product Compliance

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
Tilbake oppover

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 4.0 272607xx
eCl@ss 4.1 27260701
eCl@ss 5.0 27260701
eCl@ss 5.1 27260700
eCl@ss 6.0 27279200
eCl@ss 7.0 27279218
eCl@ss 8.0 27279218
eCl@ss 9.0 27060313
Tilbake oppover

ETIM

ETIM 4.0 EC001753
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
Tilbake oppover

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211810
UNSPSC 7.0901 39121409
UNSPSC 11 39121409
UNSPSC 12.01 39121409
UNSPSC 13.2 31251501
Tilbake oppover

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk