SMD-fjærlister - FP 1,27/ 50-FV 6,25 - 1714898

Bildet viser en 12-polet variant med 12 kontakter

SMD-fjærlist, Merkestrøm ved 20 °C: 1,4 A, Prøvespenning: 500 V AC, poltall: 50, delingsmål: 1,27 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Gull, montering: SMD lodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Tegninger



Diagram  

Diagram
Type: FP 1,27/...-FV 6,25 med FP 1,27/...-MV 1,75

Diagram  

Diagram
Type: FP 1,27/...-FV 6,25 med FP 1,27/...-MV 3,25



Skjemategning  

Skjemategning

Tilbake oppover

Artikkelegenskaper

Forkortelse SMD-fjærlister
Stikksystem Fine Pitch 1,27 mm
Kontakttype Bøssing
Artikkelserie FP 1,27/...-FV 6,25
Delingsmål 1,27 mm
Poltall 50
Monteringstype SMD lodding
Pinlayout Lineær padgeometri
Antall etasjer 2
Antall potensialer 50
Tilbake oppover

Elektriske data

Merkestrøm ved 20 °C 1,4 A (50-polet)
Prøvespenning 500 V AC
Gjennomgangsmotstand ≤25 mΩ, (IEC 60512-2-1:2002-02)
Isolasjonsmotstand ≥ 10 GΩ, (IEC 60512-3-1:2002-02)
Tilbake oppover

Materialdata - kontakt

Merk WEEE/RoHS-samsvar, whisker-fri i henhold til IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Materiale kontakt Cu-legering
Overflatetilstand Selektivsjikt
Metalloverflate kontaktområde (dekksjikt) Gull (Au)
Metalloverflate kontaktområde (mellomsjikt) Nikkel (Ni), Palladium-nikkel (PdNi)
Tilbake oppover

Materialdata - hus

Isolasjonsmaterialgruppe IIIa
Tilbake oppover

Målangivelser til produktet

Lengde [ l ] 7,2 mm
Bredde [ w ] 36,84 mm
Høyde [ h ] 6,95 mm
Delingsmål 1,27 mm
Bygghøyde (høyde uten loddepinne) 6,25 mm
Stiftavstand 1,27 mm
Koplanaritet ≤ 0,1 mm
Mål a 30,48 mm
Tilbake oppover

Målangivelser for kretskortdesign

Stiftavstand 1,27 mm
Tilbake oppover

Målangivelser for bruk

Kontaktoverdekning 0,9 mm
Overlengde 1,5 mm
Midtjustering ± 0,7 mm i langs- og tverrgående akse
Vinkeltoleranse ± 4 ° i langsgående akse
± 2 ° i tverrgående akse
Stabelhøyde 8 mm Toleranse: +1,5 mm (i kombinasjon med Artikkelserie:FP 1,27/...-MV 1,75)
9,5 mm Toleranse: +1,5 mm (i kombinasjon med Artikkelserie:FP 1,27/...-MV 3,25)
Tilbake oppover

Forpakningsinformasjon

Målskisse
Forpakningstype Belte med bredde 56 mm
Forpakningsenhet 280
Betegnelse forpakningsenheter Antall
Beltebredde [W] 56 mm
Spolediameter [A] 330 mm
Utvendig spolemål [W2] 62,4 mm
Type ny forpakning Transparent-bag
Tilbake oppover

Informasjon om bearbeiding

Prosess Reflowlodding
Testspesifikasjon med referanse til IPC/JEDEC J-STD-020E:2014-12
Moisture Sensitive Level MSL 1
Classification Temperature Tc 260 °C
Tilbake oppover

Omgivelsesbetingelser

Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (montasje) -5 °C ... 100 °C
Omgivelsestemperatur (drift) -55 °C ... 125 °C
Tilbake oppover

Mekaniske tester

Plugg- og trekkrefter pr. kontakt ca. 0,5 N
Tilbake oppover

Luft- og krypavstander

Luft- og krypavstander min. 0,4 mm
Tilbake oppover

Levetid

Levetid 500 Pluggsykluser, Kvalitetstrinn 1
Tilbake oppover

Environmental Product Compliance

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
Tilbake oppover

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 5.1 27260700
eCl@ss 6.0 27260700
eCl@ss 7.0 27440402
eCl@ss 8.0 27440402
eCl@ss 9.0 27440402
Tilbake oppover

ETIM

ETIM 5.0 EC002637
ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
Tilbake oppover

Prøvetjeneste

Her kan du bestille din personlige prøve

Prøvetjeneste

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk