Kretskortpluggforbinder - PTF 0,3/ 4-WB-8-H PC4312L500 - 1710158

Bildet viser standardutførelsen.

Konfeksjonerte kretskortpluggforbindere, merkespenning (III/2): 25 V

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Tegninger



Boreplan  

Boreplan

Diagram  

Diagram
Type: PTF 0,3 / 2-WB-8-H



Tilbake oppover

Artikkelegenskaper

Forkortelse Kretskortpluggforbinder
Stikksystem COMBICON COMPACT PTF
Kontakttype Bøssing
Artikkelserie PTF 0,3/..-WB-H
Delingsmål 1,8 mm
Poltall 4
Tilkoblingstype Krympetilkobling
Monteringstype Direkte innstikksteknikk
Antall etasjer 1
Antall tilkoblinger 4
Antall potensialer 4
Tilbake oppover

Elektriske spesifikasjoner

Merkeisolasjonsspenning (III/2) 25 V
Tilbake oppover

Målangivelser til produktet

Målskisse
Lengde [ l ] 9,00 mm
Delingsmål 1,80 mm
Tilbake oppover

Hode 1

Metalloverflate kontaktområde (dekksjikt) Tinn (4 - 8 µm Sn)
Tilbake oppover

Forpakningsinformasjon

Forpakningsenhet 20
Betegnelse forpakningsenheter Antall
Tilbake oppover

Omgivelsesbetingelser

Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 85 °C
Omgivelsestemperatur (drift) -30 °C (Avhengig av deratingkurve)
Tilbake oppover

Standarder og bestemmelser

Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Tilbake oppover

Environmental Product Compliance

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
Tilbake oppover

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 5.1 27260700
eCl@ss 6.0 27260700
eCl@ss 7.0 27440309
eCl@ss 8.0 27440309
eCl@ss 9.0 27440309
Tilbake oppover

ETIM

ETIM 5.0 EC002638
ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
Tilbake oppover

UNSPSC

UNSPSC 13.2 39121409
Tilbake oppover

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk