Gjennomføringsplugg - DFK-IPC 16/ 2-STF-10,16 - 1703771

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

El.nr.: 1268089

Gjennomføringsplugg, nominell strøm: 76 A, merkespenning (III/2): 1000 V, poltall: 2, delingsmål: 10,16 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grønn, kontaktoverflate: Sølv

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Tegninger



Diagram  

Diagram
Deratingkurve for: IPC 16/...-ST-10,16 med DFK-IPC 16/...-ST-10,16

Målskisse  

Målskisse



Målskisse  

Målskisse
Plateutsnitt ved påsnepping.

Målskisse  

Målskisse
Plateutsnitt ved fastskruing.



Tilbake oppover

Artikkelegenskaper

Forkortelse Gjennomføringsplugg
Stikksystem POWER COMBICON 16
Kontakttype Bøssing
Artikkelserie DFK-IPC 16/..-STF
Delingsmål 10,16 mm
Poltall 2
Tilkoblingstype Skrutilkobling med trekkhylse
Drivenhetsform skruehode Langsgående slisse
Skrue M4
Lås Skruflens
Antall etasjer 1
Antall tilkoblinger 2
Antall potensialer 2
Tilbake oppover

Elektriske spesifikasjoner

Merkestrøm 76 A
Merkeisolasjonsspenning (III/2) 1000 V
Merkestøtspenning (III/2) 8 kV
Tilbake oppover

Tilkoblingsmuligheter

Ledertverrsnitt entrådet 0,75 mm² ... 16 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet 0,75 mm² ... 16 mm²
Ledertverrsnitt AWG / kcmil 18 ... 6
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse 0,5 mm² ... 16 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse 0,5 mm² ... 16 mm²
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet 0,75 mm² ... 6 mm²
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet 0,75 mm² ... 6 mm²
To ledere med samme tverrsnitt, flertrådet, med AEH uten kunststoffhylse 0,5 mm² ... 4 mm²
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet, med TWIN-AEH med kunststoffhylse 0,5 mm² ... 6 mm²
Avisoleringslengde 12 mm
Tiltrekkingsmoment 1,7 Nm ... 1,8 Nm
Tilbake oppover

Materialdata - kontakt

Merk WEEE/RoHS-samsvar, whisker-fri i henhold til IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Materiale kontakt Cu-legering
Overflatetilstand galvanisk forsølvet
Metalloverflate tilkoblingspunkt (dekksjikt) Tinn (4 - 8 µm Sn)
Metalloverflate kontaktområde (dekksjikt) Sølv (2 - 4 µm Ag)
Tilbake oppover

Materialdata - hus

Isolasjonsmaterialgruppe I
Tilbake oppover

Målangivelser til produktet

Målskisse
Lengde [ l ] 56,4 mm
Bredde [ w ] 61,4 mm
Høyde [ h ] 32,05 mm
Delingsmål 10,16 mm
Mål a 10,16 mm
Tilbake oppover

Forpakningsinformasjon

Forpakningstype pakket i kartong
Forpakningsenhet 10
Betegnelse forpakningsenheter Antall
Tilbake oppover

Luft- og krypavstander

Testspesifikasjon DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Merkeisolasjonsspenning (III/3) 1000 V
Merkeisolasjonsspenning (III/2) 1000 V
Merkeisolasjonsspenning (II/2) 1000 V
Merkestøtspenning (III/3) 8 kV
Merkestøtspenning (III/2) 8 kV
Merkestøtspenning (II/2) 6 kV
Tilbake oppover

Strømbelastnings-/deratingkurver

Diagram
Tilbake oppover

Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se fanen "Downloads"
Tilbake oppover

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 4.0 272607xx
eCl@ss 4.1 27260701
eCl@ss 5.0 27260701
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141134
eCl@ss 8.0 27440309
eCl@ss 9.0 27440309
Tilbake oppover

ETIM

ETIM 3.0 EC001121
ETIM 4.0 EC002638
ETIM 5.0 EC002638
ETIM 6.0 EC001283
ETIM 7.0 EC001283
Tilbake oppover

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211810
UNSPSC 7.0901 39121409
UNSPSC 11 39121409
UNSPSC 12.01 39121409
UNSPSC 13.2 39121410
Tilbake oppover
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk