Kabelring - PV-1P-500,0/S01-2,5 - 1459540

Kabelring, PE-X svart, 1-polet, kabellengde: 500 m

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Standarder og bestemmelser

Flammebestandighet IEC 60332-1-2
Halogenfri i henhold til DIN VDE 0472 del 815
i henhold til DIN EN 50267-2-1
Annen bestandighet Syre- og lutbestandig
Tåler sjøvann
Tåler ozon
Tilbake oppover

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27060306
eCl@ss 4.1 27060306
eCl@ss 5.0 27061801
eCl@ss 5.1 27061800
eCl@ss 6.0 27062000
eCl@ss 7.0 27062011
eCl@ss 8.0 27062011
eCl@ss 9.0 27062011
Tilbake oppover

ETIM

ETIM 4.0 EC002643
ETIM 5.0 EC001578
ETIM 6.0 EC001578
Tilbake oppover

UNSPSC

UNSPSC 6.01 31251501
UNSPSC 7.0901 31251501
UNSPSC 11 31251501
UNSPSC 12.01 31251501
UNSPSC 13.2 31251501
Tilbake oppover

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk