Kabelnippel - G-INS-M25-L68N-PNES-LG - 1424472

Kabelnippel, materiale skruforbindelse: PA, kabelytterdiameter 13 mm ... 18 mm, skjerming: nei, tilkoblingsgjenge: M25 x 1,5, farge: lysegrå RAL 7035

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

 

CAD data

Beskrivelse Språk Status
[dxf, 329 KB] CAD data
DXF-File
pxc_1424472_00_G-INS-M25-L68N-PNES-LG_2D.dxf
Internasjonalt
2018-08-30
[igs, 272 KB] CAD data
IGES-File
pxc_1424472_00_G-INS-M25-L68N-PNES-LG_3D.igs
Internasjonalt
2018-08-30
[pdf, 46 KB] CAD data
2D-PDF
pxc_1424472_00_G-INS-M25-L68N-PNES-LG_2D.pdf
Internasjonalt
2018-08-30
[stp, 102 KB] CAD data
STEP-File
pxc_1424472_00_G-INS-M25-L68N-PNES-LG_3D.stp
Internasjonalt
2018-08-30
 

Tekst

Beskrivelse Språk Status
[zip, 4 KB] Tekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1424472_en.zip
English
14.jun.2019
[zip, 4 KB] Tekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1424472_fr.zip
French
14.jun.2019
[zip, 4 KB] Tekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1424472_nl.zip
Dutch
14.jun.2019
[zip, 4 KB] Tekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1424472_de.zip
German
14.jun.2019
 

Godkjennelse

Beskrivelse Språk Status
[pdf, 130 KB] Godkjennelse
PDF-file
CSA_2174799_KV-PA-2.pdf
English



For å laste ned avmerkede filer klikker du på "Nedlastingsutvalg".



For å benytte denne funksjonen logger du deg inn eller registrerer deg.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk