Flatpakning - HC-B06-SG-CBK - 1411483

Ekstra flatpakning, til HEAVYCON-påbyggingshus, HC-STA....AL, byggform B6, ledende

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Tegninger



Målskisse  

Målskisse
Måltegning

Tilbake oppover

Mål

Lengde 80,5 mm
Bredde 53 mm
Høyde 2 mm
Tilbake oppover

Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 125 °C
Tilbake oppover

Generelt

Material NBR, ledende
Farge svart
Tilbake oppover

Environmental Product Compliance

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se fanen "Downloads"
Tilbake oppover

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1 23071590
eCl@ss 5.1 27143400
eCl@ss 6.0 23071500
eCl@ss 7.0 23071590
eCl@ss 8.0 23071590
eCl@ss 9.0 23071590
Tilbake oppover

ETIM

ETIM 4.0 EC002498
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC000761
ETIM 7.0 EC000761
Tilbake oppover

UNSPSC

UNSPSC 13.2 39131505
Tilbake oppover

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk