Magasin - CRIMPFOX 4 IN 1/MAG - 1200103

Endehylsemagasin for CRIMPFOX 4 IN 1, til endehylser med isolasjonskrage på 0,5 mm² ... 2,5 mm², med lengde 8 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Produkttype Magasin
Godkjennelse EAC
Tilbake oppover

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1 21049290
eCl@ss 5.1 27400200
eCl@ss 6.0 21049200
eCl@ss 7.0 21049290
eCl@ss 8.0 19140190
eCl@ss 9.0 21049290
Tilbake oppover

ETIM

ETIM 5.0 EC001675
ETIM 7.0 EC001675
Tilbake oppover

UNSPSC

UNSPSC 13.2 43211612
Tilbake oppover

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk