ny

Signallamper - CSD-SL 200S YE - 1096101

Signallampe, 24 V DC, gul, kommunikasjonsgrensesnitt, sikker diagnose iht. Safety-standarder

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Denne signallampen er designet for bruk i lyssignalanlegg (f.eks. sluseanlegg, bevegelige broer på kanaler for innenlandsk skipsfart osv.). Bruk av sikkerhetsrelevante, uavhengige overvåkingsfunksjoner sørger for høy tilgjengelighetsgrad. I forbindelse med overvåkingsfunksjonene benyttes det utelukkende komponenter som er i henhold til industristandard. Signallampen finnes i forskjellige lysfarger. Med en kontroller fra Phoenix Contact styrer du signallampen fra applikasjonsprogrammet. Via kommunikasjonsgrensesnittet får du store mengder diagnostikk- og statusinformasjon.

Dine fordeler

  • 400 m forbindelse med styreenheten via feltbuss
  • Diagnostikkegnethet
  • Sikker diagnostikk (opptil SIL2/PLd) kombinert med sikre moduler (Safety-teknologi)
  • Høy lys- og fargeintensitet
  • Kan programmeres applikasjonsavhengig
  • Meget sparsommelig takket være energieffektiv LED-teknologi og minimum 50 000 timer LED-levetid
  • lang levetid og sparsommelig LED-teknikk
  • Feltbusskommunikasjon
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1096101
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe DRGAAB -
GTIN 4055626927008
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1 680,000 g

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk