ny

Fordelerblokk - PTFIX 2X1,5 BK - 1045937

Fordelerblokk, Basismodul, nominell spenning: 450 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, antall tilkoblinger: 2, tverrsnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, bredde: 4,2 mm, høyde: 17,7 mm, farge: svart, monteringstype: sneppes på monteringsskinneadapter

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

 

CAD data

Beskrivelse Språk Status
[dxf, 464 KB] CAD data
DXF-File
pxc_1045937_02_PTFIX-2X1-5-BK_2D.dxf
Internasjonalt
2019-04-24
[igs, 968 KB] CAD data
IGES-File
pxc_1045937_02_PTFIX-2X1-5-BK_3D.igs
Internasjonalt
2019-04-24
[pdf, 45 KB] CAD data
2D-PDF
pxc_1045937_02_PTFIX-2X1-5-BK_2D.pdf
Internasjonalt
2019-04-24
[stp, 400 KB] CAD data
STEP-File
pxc_1045937_02_PTFIX-2X1-5-BK_3D.stp
Internasjonalt
2019-04-24
 

Tekst

Beskrivelse Språk Status
[zip, 4 KB] Tekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1045937_en.zip
English
14.jun.2019
[zip, 4 KB] Tekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1045937_fr.zip
French
14.jun.2019
[zip, 4 KB] Tekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1045937_nl.zip
Dutch
14.jun.2019
[zip, 4 KB] Tekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1045937_de.zip
German
14.jun.2019
 

Manufacturer's declaration

Beskrivelse Språk Status
[pdf, 783 KB] Manufacturer's declaration
EU Declaration of Conformity
1045923_CE_00.pdf
Internasjonalt
00
 

Safety note

Beskrivelse Språk Status
[pdf, 1 MB] Safety note

Safety_instructions.pdf
English
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_de_c01.pdf
German



For å laste ned avmerkede filer klikker du på "Nedlastingsutvalg".



For å benytte denne funksjonen logger du deg inn eller registrerer deg.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk