ny

Fordelerblokk - PTFIX 2X1,5 YE - 1045931

Fordelerblokk, Basismodul, nominell spenning: 450 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, antall tilkoblinger: 2, tverrsnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, bredde: 4,2 mm, høyde: 17,7 mm, farge: gul, monteringstype: sneppes på monteringsskinneadapter

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Tegninger



Koblingsskjema  

Koblingsskjema

Tilbake oppover

Generelt

Antall etasjer 1
Antall tilkoblinger 2
Potensialer 1
Nominelt tverrsnitt 1,5 mm²
Farge gul
Isolasjonsmaterial PA
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Merkestøtspenning 6 kV
Forurensningsgrad 3
Overspenningskategori III
Isolasjonsmaterialgruppe I
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser 0,56 W
Belastningsstrøm maksimal 22 A
Nominell strøm IN 17,5 A
Nominell spenning UN 450 V
Åpen sidevegg Nei
Tilbake oppover

Dimensjoner

Bredde 4,2 mm
Lengde 21,6 mm
Høyde 17,7 mm
Tilbake oppover

Tilkoblingsdata

Tilkoblingstype Innstikkstilkobling
Avisoleringslengde 8 mm ... 10 mm
Tilkobling iht. standard IEC 60998-2-2
Min. entrådet ledertverrsnitt 0,14 mm²
Maks. entrådet ledertverrsnitt 2,5 mm²
Ledertverrsnitt AWG min 26
Ledertverrsnitt AWG max 14
Min. flertrådet ledertverrsnitt 0,14 mm²
Maks. flertrådet ledertverrsnitt 1,5 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet AWG min 26
Ledertverrsnitt fleksibel AWG maks 14
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse uten kunststoffhylse, min. 0,14 mm²
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse uten kunststoffhylse, maks. 1,5 mm²
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse med kunststoffhylse, min. 0,14 mm²
Ledertverrsnitt, flertrådet, med endehylse med kunststoffhylse, maks. 1,5 mm²
Prøvedor A1 / B1
Tilbake oppover

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard IEC 60998-2-2
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Tilbake oppover

Environmental Product Compliance

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
Tilbake oppover

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141120
eCl@ss 4.1 27141120
eCl@ss 5.0 27141120
eCl@ss 5.1 27141120
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141120
eCl@ss 8.0 27141120
eCl@ss 9.0 27141120
Tilbake oppover

ETIM

ETIM 2.0 EC000897
ETIM 3.0 EC000897
ETIM 4.0 EC000897
ETIM 5.0 EC000897
ETIM 6.0 EC000897
Tilbake oppover

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121410
Tilbake oppover

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk