ny

Fordelerblokk - PTFIX 2X1,5 GY - 1045923

Fordelerblokk, Basismodul, nominell spenning: 450 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, antall tilkoblinger: 2, tverrsnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, bredde: 4,2 mm, høyde: 17,7 mm, farge: grå, monteringstype: sneppes på monteringsskinneadapter

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Tidsbesparende ledertilkobling takket være push-in-innstikksteknikk uten bruk av verktøy
  • Entydig kabling grunnet 11 forskjellige fargevarianter
  • Fleksibel i bruk grunnet skinnemontering, direktemontering eller klebing
  • Opptil 50 % plassbesparelse på monteringsskinnen grunnet tverrmontering
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1045923
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BB22 -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626638188
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,874 g

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk