Låseskrue - A-INSP-M16-68N-P-BK - 1045817

Låseskrue, materiale skruforbindelse: PA, PA, tilkoblingsgjenge: M16 x 1,5, farge: dyp svart RAL 9005, med O-ring

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Tegninger



Målskisse  

Målskisse
Målskisse

Tilbake oppover

Mål

Lengde 9 mm
Utvendig diameter 20 mm
Sekskant kantmål 20 mm
Lengde tilkoblingsgjenge 6 mm
Tilbake oppover

Omgivelsesforhold

Beskyttelsesgrad (IP) IP68
IP66
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 100 °C
Tilbake oppover

Generelt

Material PA
Materiale skruforbindelse PA
Material tetning EPDM (O-ring)
Gjengetype tilkoblingsside M16 x 1,5
M16
Tiltrekkingsmoment 1 Nm
Farge dyp svart RAL 9005
Produsent WISKA
Produsentbetegnelse EVSG-ORD 16
Tilbake oppover

Environmental Product Compliance

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
Tilbake oppover

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1 23111190
eCl@ss 5.1 23111100
eCl@ss 6.0 23111100
eCl@ss 7.0 23111190
eCl@ss 9.0 23111190
Tilbake oppover

ETIM

ETIM 5.0 EC000032
ETIM 6.0 EC000032
ETIM 7.0 EC000032
Tilbake oppover

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk