Kretskortpluggforbinder - PTF 0,3/ 2-WB-8-H PC4001PL100 - 1034335

Bildet viser variant

Konfeksjonerte kretskortpluggforbindere, merkespenning (III/2): 25 V

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Tegninger



Diagram  

Diagram
Type: PTF 0,3 / 2-WB-10-H

Tilbake oppover

Artikkelegenskaper

Forkortelse Kretskortpluggforbinder
Stikksystem COMBICON COMPACT PTF
Kontakttype Bøssing
Artikkelserie PTF 0,3/..-WB-H
Delingsmål 2,4 mm
Poltall 2
Tilkoblingstype Krympetilkobling
Monteringstype Direkte innstikksteknikk
Antall etasjer 1
Tilbake oppover

Elektriske spesifikasjoner

Merkeisolasjonsspenning (III/2) 25 V
Tilbake oppover

Målangivelser til produktet

Målskisse
Delingsmål 1,90 mm
Tilbake oppover

Hode 1

Metalloverflate kontaktområde (dekksjikt) Tinn (4 - 8 µm Sn)
Tilbake oppover

Forpakningsinformasjon

Forpakningsenhet 10
Betegnelse forpakningsenheter Antall
Tilbake oppover

Omgivelsesbetingelser

Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 85 °C
Omgivelsestemperatur (montasje) -5 °C ... 100 °C
Omgivelsestemperatur (drift) -30 °C (Avhengig av deratingkurve)
Tilbake oppover

Environmental Product Compliance

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
Tilbake oppover

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 8.0 27440309
eCl@ss 9.0 27440309
Tilbake oppover

ETIM

ETIM 5.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002943
Tilbake oppover

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk