Avdekningsprofil - FBP-3/4SL - 1030010

Avdekningsprofil, lengde: 65 mm, bredde: 74,1 mm, høyde: 32 mm, farge: transparent

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

 

CAD data

Beskrivelse Språk Status
[dxf, 457 KB] CAD data
DXF-File
pxc_1030010_00_FBP-3-4SL_2D.dxf
Internasjonalt
2019-01-12
[igs, 1 MB] CAD data
IGES-File
pxc_1030010_00_FBP-3-4SL_3D.igs
Internasjonalt
2018-09-13
[pdf, 50 KB] CAD data
2D-PDF
pxc_1030010_00_FBP-3-4SL_2D.pdf
Internasjonalt
2018-09-13
[stp, 403 KB] CAD data
STEP-File
pxc_1030010_00_FBP-3-4SL_3D.stp
Internasjonalt
2018-09-13
 

Tekst

Beskrivelse Språk Status
[zip, 2 KB] Tekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1030010_en.zip
English
14.jun.2019
[zip, 2 KB] Tekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1030010_fr.zip
French
14.jun.2019
[zip, 2 KB] Tekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1030010_nl.zip
Dutch
14.jun.2019
[zip, 2 KB] Tekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
1030010_de.zip
German
14.jun.2019
 

Safety note

Beskrivelse Språk Status
[pdf, 1 MB] Safety note

Safety_instructions.pdf
English
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_de_c01.pdf
German



For å laste ned avmerkede filer klikker du på "Nedlastingsutvalg".



For å benytte denne funksjonen logger du deg inn eller registrerer deg.

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk