Innstikksskilt - PMP-RFID/HF (110X38) CUS - 0831055

Innstikksskilt, Matte, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: festes i skiltholder, tekstfeltstørrelse: 110 x 38 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Mål

Lengde (b) 38 mm
Bredde (a) 110 mm
Tilbake oppover

Omgivelsesbetingelser

Omgivelsestemperatur (drift) -30 °C ... 80 °C
Anbefalte lagringsbetingelser 23 °C / 50 % relativ luftfuktighet. Oppbevaring i mørk og tørr original emballasje anbefales.
Tilbake oppover

Generelt

Farge hvit
Innholdsstoffer silikon- og kadmiumfri
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Material PVC/PC
Viskebestandighet DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Antall enkeltskilt 1
Antall enkeltskilt pr. linje 1
Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt VW PV 3.10.7:2005-02
Resultat Test bestått
Motstandsdyktighet mot atmosfæriske påvirkninger testspesifikasjon med referanse til DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Testvarighet 96 h
Test bestått
Salttåke testspesifikasjon DIN EN 60068-2-11:2000-02
Testvarighet 96 h
Resultat salttåketest Test bestått
Viskebestandighet for påskrift testspesifikasjon DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Test bestått
Montasjetype, merking festes i skiltholder
Tilbake oppover

Standarder og bestemmelser

Viskebestandighet DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Tilbake oppover

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1 27400629
eCl@ss 5.1 27371300
eCl@ss 6.0 27149100
eCl@ss 7.0 27149129
eCl@ss 8.0 27149129
eCl@ss 9.0 27400629
Tilbake oppover

ETIM

ETIM 5.0 EC001288
ETIM 6.0 EC001288
ETIM 7.0 EC001288
Tilbake oppover

UNSPSC

UNSPSC 13.2 39131504
Tilbake oppover

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk