Kunststoffskilt - PMLP-RFID/HF (110X38) - 0831030

Kunststoffskilt med integrert RFID-HF-transponder, matte, hvit, uten merking, kan merkes med BLUEMARK CLED, klebes fast, merkefeltstørrelse 110 x 38 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • Det store temperaturbruksområdet gjør at skiltene kan brukes både i automatikkskapet og i felten
  • Merkerne er i form av enhetlige matter og merkes raskt og enkelt med BLUEMARK CLED
  • Mattene har plass til funksjonstekster
  • Formatet sørger automatisk for at trykket kommer i korrekt posisjon

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0831030
Forpakningsenhet 10 STK
Rabattgruppe 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 360 (C_3_2017)
GTIN 4046356940603
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 18,840 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland CN (China)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk