Innstikksskilt - PMP-RFID/HF (90X38) - 0830954

Innstikksskilt med integrert RFID-HF-transponder, matte, hvit, uten merking, kan merkes med BLUEMARK CLED, festes i skiltholder, merkefeltstørrelse 110 x 38 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Anleggsmerkeserien PMP-RFID ... har merker for montering i tilgjengelige skiltrammer CARRIER-PMP...
  • Den integrerte RFID-HF-transponderen kan merkes med ytterligere informasjon
  • Det store temperaturbruksområdet gjør at skiltene kan brukes både i automatikkskapet og i felten
  • Produktene er plassert i en ramme og merkes raskt og enkelt med BLUEMARK CLED
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • Formatet sørger automatisk for at trykket kommer i korrekt posisjon

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0830954
Forpakningsenhet 10 STK
Rabattgruppe 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 361 (C_3_2017)
GTIN 4046356912273
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 19,140 g
Tolltariffnummer 85235200
Opprinnelsesland SE (Sweden)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk