Desinfectie, ontharding, slibwaterbehandeling

Desinfectie, ontharding, slibwaterbehandeling

Voor de hoogste waterkwaliteit

Voldoe aan de hoogste eisen aan de waterkwaliteit met oplossingen van Phoenix Contact.

Doel van de drinkwaterdesinfectie is het betrouwbaar verwijderen van bacteriën en virussen. Chlorering is als desinfectiemethode in de drinkwaterbereiding gangbaar geworden en voorkomt het opnieuw ontkiemen in het leidingnet.

Zorg voor een betrouwbare en onderbrekingsvrije werking van uw installatie. Phoenix Contact levert hiervoor producten en oplossingen die voldoen aan de wettelijke bepalingen en die u helpen te voldoen aan de hoge eisen aan de waterkwaliteit.

Uw voordelen

  • altijd overzicht over uw installatie dankzij visualisering op locatie met geïntegreerde diagnose op afstand
  • betrouwbare signaalregistratie voor de decarbonisatie dankzij onderbrekingsvrije werking, ook bij stroomuitval
  • modulaire besturingsoplossingen voor betrouwbare werking van chloordioxide-zuiveringsinstallaties

Geïntegreerde diagnose op afstand in de desinfectie

Componenten voor de besturing van de zuiveringsinstallatie  

Besturing en visualisering van de chloorinstallatie

Wettelijke bepalingen schrijven desinfectie van het drinkwater voor, bijv. door de toepassing van chloordioxide. Meetwaarden zoals debiet en chloorrestant dienen voor een nauwkeurige besturing van de chloordioxide-installaties.

De combinatie van modulaire besturingstechniek met geïntegreerde webvisualisering maakt een nauwkeurige besturing met bediening op locatie mogelijk.

Eenvoudige galvanische scheiding

Componenten voor de meting van stroomsignalen tijdens lopend bedrijf  

Meting van stroomsignalen tijdens lopend bedrijf

Bij de decarbonisatie ter vermindering van de waterhardheid worden verschillende methoden gehanteerd. In alle toegepaste meet-, besturings- en regelschakelkasten moet daarbij een galvanische scheiding plaatsvinden.

Oplossingen van Phoenix Contact zorgen voor een onderbrekingsvrije werking dankzij de meting van stroomsignalen tijdens lopend bedrijf zonder scheiding van de stroomkring.

Webgebaseerde visualisering op locatie

Screenshot visualiseringssoftware atvise®  

Visualisering op locatie met atvise®

In de slibwaterbehandeling wordt het daarbij ontstane terugspoelwater van de filtertrappen gesedimenteerd.

Panel-PC's met de visualiseringssoftware atvise® dienen voor de visualisering op locatie en ondersteunen zo het onderhoudspersoneel bij het dagelijkse onderhoud.

Oplossingen voor chloordioxide-installaties

Voor de juiste dosering van het chloordioxide is voor de zuiveringsinstallaties een nauwkeurige bewaking en hoeveelheidsregeling van de toevoer van drijfwater bij de injector nodig.

De modulaire besturingstechniek van Phoenix Contact voldoet aan deze eisen dankzij intelligente PROFINET- resp. PROFIBUS-integratie van de zuiveringsinstallatie. Met de geïntegreerde visualisering op locatie hebt u altijd overzicht over uw chloorinstallatie.

Topologie: oplossingen voor chloordioxide-installaties

Regel en bewaak uw chloorinstallatie met besturings- en visualiseringstechniek van Phoenix Contact