Gebouwenintegratie

Gebouwenintegratie

Aansluiten

Het connectorsysteem in miniatuurformaat voldoet aan de speciale eisen voor aansluittechniek voor de gebouwenintegratie.

Zonne-energie niet alleen van het dak, maar van het gehele oppervlak van het gebouw: voor deze trend in de fotovoltaïsche energiewinning heeft Phoenix Contact een DC-connectorsysteem in miniatuurformaat ontwikkeld.

Zo wordt de gevel van een gebouw efficiënt voor energiewinning benut. Door de vaak zeer beperkte ruimte worden bijzondere eisen gesteld aan de aansluittechniek voor in het gebouw geïntegreerde fotovoltaïsche panelen. Het miniatuur-connectorsysteem van Phoenix Contact voldoet op voortreffelijke wijze aan deze eisen.

Uw voordelen

  • bijzonder smal design
  • geschikt voor aderdoorsneden van 2,5 mm²
  • snelle aansluiting dankzij Pierce-aansluittechniek
  • geschikt voor stromen tot 15 A en spanningen tot 1000 V
  • rondom beveiligd dankzij beschermingsgraad IP68

Gevelpanelen aansluiten

Junctionbox voor gevelpanelen  

Junctionbox naar klantspecificatie flexibel in de breedte

Per pool wordt een junctionbox toegepast. Beide junctionboxen worden in het gevelpaneel geïntegreerd en met de ruitverzegeling afgesloten.

Door de aanpasbare breedte kunnen de junctionboxen zeer eenvoudig in het systeem worden geïntegreerd.

Compacte aansluittechniek

DC-miniatuur-connectorsysteem voor gevelpanelen  

Aansluittechniek voor gevelpanelen in miniatuurformaat

De compacte bouwvorm van de connectoren maakt een verzonken installatie achter de PV-modulen of een directe inbouw in de gevelprofielen mogelijk. De montage vindt snel en eenvoudig plaats, zonder speciaalgereedschap.

Beveiligen tegen retourstromen

Diodebox voor gevelpanelen  

Betrouwbare bescherming tegen retourstromen dankzij een DC-stringdiode

Bij fotovoltaïsche panelen kunnen er als gevolg van schaduw retourstromen optreden. De DC-stringdiode met de stabiele behuizing en de vlakke bouwvorm zorgt voor een veilige stroomoverdracht tussen de gevelpanelen.

De diode beveiligt de panelen tegen retourstromen van max. 5 A bij 1000 V volgens IEC. De maximale sperspanning ligt bij 2200 V.

Aansluittechniek voor BIPV

Alle componenten, van de aansluitdoos tot aan de stringdiode, verdwijnen onzichtbaar in de gevel van het gebouw.

Miniatuur-connectorsysteem voor gevelpanelen

Zelfs bij weinig ruimte biedt het miniatuur-connectorsysteem een betrouwbare aansluittechniek