Draadloze telecomnetwerken

Altijd en overal

Wereldwijd wireless

Via het draadloze telecomnetwerk hebt u altijd en overal toegang tot uw machines en installaties.

Onderhoud op afstand via het internet en mobiele telecommunicatienetwerken

Mobiele telecommunicatietechnieken bieden u de mogelijkheid overal en altijd via het internet verbindingen met uw machines en installaties op te bouwen. Op deze manier is een permanente gegevensregistratie alsmede efficiënt onderhoud op afstand gewaarborgd.

Om ervoor te zorgen dat uw netwerkverbindingen beveiligd zijn tegen storingen en manipulatie, biedt Phoenix Contact u producten aan die van de modernste veiligheidsmechanismen zoals VPN, IPsec-codering en een geïntegreerde firewall zijn voorzien.


Betrouwbaar concept voor onderhoud op afstand

Betrouwbare concepten voor onderhoud op afstand van machines en installaties reduceren stilstandtijden, besparen reiskosten en beperken de administratieve werkzaamheden.

Terug naar boven

Naar de producten van deze oplossing

In de onderstaande productlijst vindt u de componenten waarmee u deze oplossing voor remote communicatie/onderhoud op afstand kunt realiseren.

Remote communicatie via het mobiele telecommunicatienetwerk

Voor de permanente registratie van uw procesgegevens biedt Phoenix Contact draadloze apparaten aan die pakketgeoriënteerde diensten zoals GPRS en EDGE (GSM-netwerk) alsmede UMTS/HSPA (3G) ondersteunen.

Deze verbindingen worden niet afgerekend op verbindingstijd, maar op datavolume. Zo kunnen bijvoorbeeld verafgelegen pompstations of verkeerssignaleringssystemen eenvoudig en voordelig met de centrale worden verbonden.


Remote communicatietechniek op basis van draadloze telecomnetwerken

Naast de industriële routers voor draadloze telecomnetwerken biedt Phoenix Contact een complete productfamilie voor de industriële draadloze telecommunicatie aan. Zo kunnen schaalbare oplossingen worden samengesteld, bestaande uit communicatietechniek, veiligheidsstechniek en remote communicatiebesturing.

Terug naar boven

Naar de producten van deze oplossing

In de onderstaande productlijst vindt u de componenten waarmee u deze oplossing voor remote communicatie/onderhoud op afstand kunt realiseren.

Wereldwijd alarmeren via SMS en e-mail

Zorg ervoor dat u altijd tijdig wordt geïnformeerd over defecten in uw machines en installaties en voorkom schade. Phoenix Contact ondersteunt u met verschillende alarmeringsoplossingen.

Industriële modulen voor draadloze telecommunicatie zoals het SMS-relais met configureerbare waarschuwings- resp. storingsmeldingsingangen zijn bijzonder geschikt voor de bewaking van kleine applicaties. Voor een groter aantal meldingen is de vrij te programmeren compacte besturing ILC 151 GSM/GPRS beschikbaar. Met beide oplossingen kunt u tekstmeldingen zoals fax, SMS of e-mail verzenden en één of meerdere schakeluitgangen als ontvanger instellen.


Eén netwerk via SMS

Een SMS-alarmmelding moet vaak niet alleen naar een mobiele telefoon worden verzonden, maar ook in het alarmmanagement van het centrale besturingssysteem worden geïntegreerd. Met een besturing en een GSM-modem van Phoenix Contact wordt dit mogelijk. SMS-meldingen kunnen worden ontvangen en vervolgens, bijvoorbeeld via OPC-interface, naar het centrale besturingssysteem worden doorgestuurd.

Terug naar boven

Naar de producten van deze oplossing

In de onderstaande productlijst vindt u de componenten waarmee u deze oplossing voor remote communicatie/onderhoud op afstand kunt realiseren.