Elektromobiliteit

Elektromobiliteit

Alles voor het laadproces

Kies voor flexibele laadinterfaces, hoogwaardige laadkabels en een intelligente besturing en bewaking.

Voor het laden van elektrisch aangedreven voertuigen bestaan op de wereldmarkt drie vastgelegde standaarden: de type 1-standaard voor voertuigen in de Amerikaanse markt, de type 2-standaard voor de Europese markt en de GB/T-standaard voor China.

Elke standaard maakt zowel het conventionele wisselstroomladen (AC) als het snelladen met gelijkstroom (DC) mogelijk. Voor het laadproces leveren wij u flexibele laadinterfaces, hoogwaardige laadkabels en een intelligente besturing en bewaking, die aan alle voorschriften volgens deze standaarden voldoen.

Uw voordelen

  • betrouwbare aansluittechniek dankzij gestandaardiseerde laadconnectorsystemen voor alle markten
  • DC-snelladen met het Combined Charging System (CCS)
  • flexibel programmeerbare laadregelingen
  • ondersteuning voor uw eigen specifieke laadmanagement
  • volledig productenprogramma voor de opbouw van een moderne laadinfrastructuur

Laadinterfaces

CCS-vehicle inlet  

DC- en AC-laden met slechts één poolbeeld

CCS-vehicle inlets maken met slechts één poolbeeld zowel snel DC- als conventioneel AC-laden mogelijk.

Vehicle inlets met uniforme buitencontouren en gelijke aanschroefpunten voor de standaarden Type 1 en Type 2 maken voor de voertuigproducent een hoge flexibiliteit bij de uitvoering van de elektrische voertuigen mogelijk. De universele vehicle inlets zijn voor bedrijfs- en speciale voertuigen eenvoudig configureerbaar.

Laadinfrastructuur

Componenten voor de laadinfrastructuur  

Omvangrijk productassortiment voor de laadinfrastructuur

Een breed productenprogramma is de basis voor de opbouw van een eigen, op de behoefte afgestemde laadinfrastructuur.

Daarvoor levert Phoenix Contact laadkabels, outlets, AC- en DC-laadregelingen en een foutstroombewaking voor de laadinfrastructuur.

Laadmanagement

Screen laadmanagement  

Software voor het laadmanagement

Laadregelingen met standaardinterfaces maken eigen specifieke concepten voor de laadinfrastructuur mogelijk.

Met softwaremodulen van Phoenix Contact realiseert u het laadmanagement, een intuïtieve bediening en de integratie in betaalsystemen met OCPP (Open Charge Point Protocol) of SQL.

Combined Charging System (CCS)

Het Combined Charging System (CCS) is een normconform laadconnectorsysteem voor elektrische voertuigen dat zowel het conventioneel laden met wisselstroom (AC) als het snel laden met gelijkstroom (DC) ondersteunt.

Beide voertuiglaadconnectoren passen in de CCS-vehicle inlet. De in vergelijking met het AC-laden grotere DC-contacten en een geïntegreerd koelsysteem maken het snel laden met max. 350 A mogelijk.

Topologie: Combined Charging System (CCS)

Het Combined Charging System (CCS) maakt zowel het conventioneel AC- als snel DC-laden mogelijk