Terug naar het overzicht

Integratie eenvoudig gemaakt – met de WirelessHART-adapter

Koppel veraf gelegen veldapparaten aan uw netwerk

WirelessHART-adapter  

Veldapparaten eenvoudig integreren – dankzij WirelessHART-adapter

De WirelessHART-adapter vormt het slimme alternatief voor de kabelgebonden HART-programmering. Daar waar u HART-modulen vroeger rechtstreeks met een kabel op uw netwerk moest aansluiten, kunt u dat nu moeiteloos draadloos doen. U sluit eenvoudig het betreffende veldapparaat op de WirelessHART-adapter aan en het maakt deel uit van uw netwerk.

De adapter sluit u direct op het veldapparaat aan of op elke toegankelijke plek in de analoge stroomlus.

De voeding van de WirelessHART-adapter is flexibel en kan op uw behoeften worden afgestemd.

Adapter met kringstroomvoeding (loop powered)

WirelessHART-adapter  

Voeding eenvoudig via een kringstroomvoeding

Reduceer uw installatiekosten! Wanneer uw uw WirelessHART-adapter met een bestaand veldapparaat verbindt, is een kringstroom van 4 tot 20 mA-voldoende voor de werking.

Adapter met separate voeding

Adapter met voeding  

Adapter met 24 V DC-voeding

Is de kringstroomvoeding onvoldoende voor de werking van de WirelessHART-adapter, gebruik dan als alternatief een separate DC-voeding. Dat betekent dat uw adapter betrouwbaar functioneert en het 4 tot 20 mA-signaal niet wordt verstoord.

Meerdere modulen per adapter – dankzij Multidrop-mode

Multidrop-adapter  

Meerdere HART-modulen aan één adapter

Onze WirelessHART-adapters kunnen ook in de Multidrop-mode worden toegepast. Dat betekent dat u op één adapter maximaal vier HART-modulen kunt aansluiten, waarin geen 4 tot 20 mA-signaal beschikbaar is. Daarbij wordt de adapter gevoed met een separate DC-spanning. De aangesloten modulen worden op hun beurt door de adapter gevoed.    

Niet-HART-modulen met 4 tot 20 mA integreren

4 tot 20 mA-modulen integreren  

4 tot 20 mA-modulen in het draadloze netwerk integreren

Met de WirelessHART-adapter kunt u ook niet-HART-modulen met 4 tot 20 mA-signaal in een WirelessHART-netwerk integreren.

Hiertoe sluit u onze WirelessHART-adapter op een separate DC-voeding aan. De aangesloten modulen worden via de stroomlus van de adapter gevoed. Vervolgens wordt de stroomlus gemeten en als percentage overgedragen.

Flexibele programmering

HART-programmering  

Flexibele programmering – dankzij HART-programmeertool

De programmering van de WirelessHART-adapter vindt eenvoudig plaats met een HART-programmeertool. Deze sluit u aan op de HART-modemlus van de adapter.

Aangesloten HART-modulen kunnen direct, zonder het programmeertool opnieuw aan te sluiten, worden geprogrammeerd.


Terug naar het overzicht
Meer informatie