WirelessHART

Draadloos in de procestechniek

Draadloos in de procestechniek

Beproefde HART-communicatie voor uw netwerk – nu ook draadloos.

Terug naar Wireless I/O

Categorieën

Zoeken in WirelessHART

Toon alle producten uit deze categorie

Profiteer vooral in de procestechniek van draadloze HART-communicatie – met WirelessHART-modulen van Phoenix Contact.

Uw voordelen

  • eenvoudige integratie van nieuwe stations dankzij draadloze WirelessHART-technologie
  • wereldwijd toepasbaar dankzij internationale standaard op de licentievrije 2,4 GHz-frequentieband
  • flexibele communicatie dankzij extra functies voor de integratie van niet-HART-gegevens

WirelessHART – optimaal voor uitbreidingen en nieuwe toepassingen

WirelessHART-logo  

Draadloos in de procestechniek – met WirelessHART

Met WirelessHART breidt u probleemloos een bedraad HART-systeem uit, zonder dat dit hoeft te worden vervangen. Integreer probleemloos I/O-stations of diagnosegegevens in uw communicatie.

Met WirelessHART installeert u nieuwe systemen in een fractie van de tijd die nodig is voor bedrade systemen. Andere voordelen:

  • geringe installatiekosten
  • lagere materiaalkosten en minder arbeidsintensief
  • minder vertraging door vergunningen, omdat het systeem licentievrij is