Registratie van weerdata

Registratie van weerdata

Optimaal geïnformeerd

Registreer 24 uur per dag belangrijke weerdata zoals zoninstraling, windsnelheid en temperatuur.

Terug naar Monitoring

Categorieën

  • Productlijst weerstation
    Weerstation

    Universeel te gebruiken weerstation met mogelijkheid voor het aansluiten van maximaal elf gangbare sensoren via standaardinterfaces.

Zoeken in Registratie van weerdata

Toon alle producten uit deze categorie

Het weerstation van Phoenix Contact registreert meteorologische data zoals bijv. windsnelheid, windrichting, temperatuur, instraling, luchtvochtigheid en neerslaghoeveelheid. Alle elektrische componenten in het station zijn beveiligd tegen overspanningen.

Uw voordelen

  • Ondersteuning van gangbare weersensoren dankzij standaardin- en -uitgangen
  • Geschikt voor extreme temperaturen door ingebouwde sensorverwarming
  • Ter beschikking stellen van de geregistreerde sensorgegevens naar keuze via Modbus overeenkomstig SunSpec®, OPC UA en PROFINET.
  • Eenvoudige inbedrijfstelling dankzij parametrering van de sensoren via webinterface

Eenvoudige registratie van weerdata

Weerstation in de PV-installatie  

Eenvoudige configuratie van de sensoren via webinterface

Bij ons ontvangt u een voorgeïnstalleerde en geteste oplossing voor het registreren van weerdata.

Het weerstation is geschikt voor het aansluiten van meerdere gangbare sensoren via standaardinterfaces. De configuratie van de afzonderlijke sensoren vindt eenvoudig plaats via een webinterface. Daarom is er voor de inbedrijfstelling van het weerstation geen programmeer-knowhow nodig.

Is er geen dataverbinding met het SCADA-systeem aanwezig, dan kunnen de gegevens een week lang lokaal in de besturing worden opgeslagen.

Efficiënt parkmanagement

Registratie van weerdata voor vrijstaande installaties  

Registratie van weerdata voor vrijstaande installaties

Exploitanten van fotovoltaïsche installaties kunnen op elk moment informatie ontvangen over de efficiency en betrouwbaarheid van hun vrijstaande installatie. Een mogelijke graadmeter daarvoor is de Performance Ratio, die de verhouding tussen het daadwerkelijke rendement van de installatie en het theoretisch mogelijke rendement weergeeft.

Weerstations meten 24 uur per dag belangrijke weerdata zoals zoninstraling, windsnelheid en temperatuur. Deze gegevens worden ten behoeve van bewaking en besturing via geschikte interfaces aan een centraal SCADA-systeem overgedragen.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Weerstation voor PV-installaties in het vrije veld

Weersgegevens worden aan een centraal SCADA-systeem doorgegeven.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten