WLAN-access point voor de Ex-omgeving

WLAN-access point voor de Ex-omgeving

Draadloos communiceren in de Ex-omgeving

Het robuuste WLAN-access point kan overal worden gebruikt waar gegevens veilig draadloos vanuit de Ex-omgeving moeten worden overgedragen.

Terug naar Industrial WLAN

Categorieën

Zoeken in WLAN-access point voor de Ex-omgeving

Toon alle producten uit deze categorie

Profiteer ook in explosiegevaarlijke omgevingen van de voordelen van uitgekiende draadloze techniek met industriële WLAN-producten van Phoenix Contact die geschikt zijn voor toepassing in zone 2.

Uw voordelen

  • maximale veiligheid in explosiegevaarlijke omgevingen van zone 2
  • eenvoudig en betrouwbaar industriële WLAN-netwerken opbouwen – met intuïtieve engineerings- en configuratieconcepten
  • bijzonder veilig door actuele security-standaards en datacodering
  • Ruimtelijk flexibel dankzij een bereik tot enkele honderden meters
  • geschikt voor outdoor-toepassingen dankzij behuizingen van glasvezelversterkte kunststof met geïntegreerde antennes
  • eenvoudige installatie door geïntegreerd netdeel voor voedingen met 100 V AC ... 240 V AC

WLAN-oplossingen voor de Ex-omgeving

Tablet voor olieraffinaderijen  

Draadloos Ethernet ook in explosiegevaarlijke omgevingen

Om te zorgen dat de draadloze Ethernet-infrastructuur ook in explosiegevaarlijke omgevingen veilig kan worden gebruikt, zijn bijzondere beveiligingsmaatregelen vereist. Phoenix Contact biedt hiervoor WLAN-access points aan, die zijn ontworpen voor toepassing in zone 2. Profiteer zo van de voordelen van een voordelige en snelle communicatie:

  • snelle en betrouwbare data-uitwisseling tussen veldniveau en controleruimte
  • krachtige communicatie in grote hallen of in vrije ruimten
  • verhoogde productiviteit door locatie-onafhankelijke realtime-toegang tot onderhoudsinformatie en netwerkresources
  • veelzijdige communicatie-infrastructuur, parallel te gebruiken voor overdracht van gegevens, video en gesproken berichten

Gegevens veilig over grote afstanden overdragen

WLAN-antenne  

Industrial WLAN over grote afstanden

In grote industriële installaties moeten gegevens vaak over afstanden van meerdere honderden meters betrouwbaar en veilig overgedragen worden. Combineer hiervoor onze WLAN-access points voor de Ex-omgeving met het omvangrijke industriële antenne- en toebehorenprogramma van Phoenix Contact.

Hoge veiligheidsstandaards beveiligen al uw WLAN-Ethernet-netwerken betrouwbaar tegen ongeoorloofde toegang.

De toepassingsmogelijkheden zijn veelzijdig:

  • koppeling van installatiedelen en diagnose-tablets in verafgelegen locaties via Ethernet
  • moeilijk toegankelijke of provisorische gebouwen van een Ethernet-verbinding voorzien
  • beveiliging tegen uitval van kabelgebonden netwerken verhogen door redundante draadloze verbindingen