Unmanaged Switches

Flexibel en betrouwbaar

Flexibel en betrouwbaar

Standaardfuncties, een variabel aantal poorten en verschillende bouwvormen. Daarmee scoren onze Unmanaged Switches.

Terug naar Industrial Ethernet

Categorieën

Zoeken in Unmanaged Switches

Toon alle producten uit deze categorie

Richt uw netwerk precies passend in voor uw applicatie. Bij Phoenix Contact vindt u ook voor uw toepassing de juiste switch.

Uw voordelen

  • groot aantal media en aansluitingen met maximaal 16 poorten (inclusief 3 glasvezelpoorten)
  • volledig geschikt voor industriële toepassingen in permanent bedrijf – dankzij hoge stoorimmuniteit, een robuuste metalen behuizing en een breed temperatuurbereik
  • veilig bedrijf: snelle diagnose, extra meldcontact en redundante voeding
  • veilige bekabeling door mechanische kabelvergrendeling of blokkeerbare poorten
  • datapakketten prioriteit geven met Quality of Service-functie

Economisch en veelzijdig

Unmanaged Switches – voordelig en veelzijdig  

Unmanaged Switches – voordelig en veelzijdig

SFNB-switches

In de instapklasse bieden wij de voordelige SFNB-switches met maximaal 8 poorten en overdrachtssnelheden van 10/100 Mbit/s aan. De ruimtebesparende metalen behuizing en het temperatuurbereik van -10 tot +60 °C zorgen voor een veilig bedrijf in industriële omgevingen. Voor betrouwbaar switchen over grote afstanden zorgen 3 glasvezelpoorten voor singlemode- en multimode-glasvezelkabel.

SF- en SFN-switches

Standaardfuncties bewerkt u optimaal met onze SF- en SFN-switches. Voor de modulen hebt u de keuze uit een smalle of een vlakke bouwvorm. Beide switchsoorten bieden maximaal 16 poorten, overdrachtssnelheden van 10/100 Mbit/s en een redundante voeding. Optioneel kunt u de kabels met een mechanische vergrendeling vastzetten. De SFN-switches kunnen bovendien met behulp van de Quality of Service-functie datapakketten prioriteiten verlenen. Voor een betrouwbare communicatie in PROFINET-netwerken zijn ze ook leverbaar als PROFINET-varianten met PTCP-filter.

Robuust en krachtig

Unmanaged Switches – robuust en krachtig  

Unmanaged Switches – robuust en krachtig

SFNT-switches

Wilt u in ruwe industriële omgevingen betrouwbaar switchen? Dan zijn de SFNT-switches voor een temperatuurbereik van -40 tot +75 °C de passende oplossing. De basisgegevens: maximaal 16 poorten, redundante voeding en maximaal 2 glasvezelpoorten. Optioneel kan de bekabeling mechanisch worden vergrendeld.

SFN-Gigabit-switches

Voor hoge eisen wat betreft het datatransport zijn de SFN-Gigabit-switches ontwikkeld. Op 5 of 8 poorten ontvangt en verstuurt u data met gigabit-snelheid via single- of multimode-glasvezelkabel. Plus: redundante voeding en Quality of Service-functies.