Terug naar het overzicht

IQ-technologie: intelligentie voor maximale beschikbaarheid van de installatie

Maak voor het beveiligen van uw apparaten en machines gebruik van nieuwe technologieën: de IQ-technologie reduceert het onderhoud en verhoogt de beschikbaarheid van uw installaties.

Waarom IQ-technologie zo belangrijk is

QUINT UPS van Phoenix Contact, die intelligente UPS voor industriële omgevingen  

Met QUINT UPS is de industriële PC zo lang mogelijk beschikbaar.

Opdracht: een industriële PC moet voortdurend met 24 V DC worden gevoed.

  • Oplossing tot nu toe: de UPS met 3,4 Ah buffert onder optimale omstandigheden 24 V DC/5 A gedurende 20 minuten. Kan de energiebuffer deze tijd werkelijk overbruggen? Laadtoestand, capaciteit en resterende looptijd zijn niet bekend.
  • Oplossing met QUINT UPS-IQ: het intelligente accumanagement berekent alle relevante toestanden van de energiebuffer. Zo zorgt dit moduul voor de nodige transparantie om de stabiliteit van de voeding op elk moment te waarborgen – met optimaal gebruik van de accu.
    • u weet of de buffertijd inderdaad nog 20 minuten bedraagt
    • de industriële PC functioneert zo lang mogelijk, wan de resterende looptijd van de accu wordt volledig benut. De PC wordt uitgeschakeld, voordat de accuspanning wegvalt

IQ-technologie denkt mee

Het intelligente accumanagement met IQ-technologie informeert u op elk moment over de laadtijd, de resterende looptijd en de levensduur van de accu.

Bij kritische toestanden wordt u direct gewaarschuwd.

  • SOC (State of Charge) – actuele laadtoestand en resterende looptijd van de energiebuffer
  • SOH (State of Health) – resterende levensduur van de energiebuffer, waarschuwt vroegtijdig voor een uitval
  • SOF (State of Function) – bepaalt de actuele capaciteit van de energiebuffer
  • Intelligent Battery Control – herkent het aangesloten accutype en maximaliseert de resterende levensduur van de energiebuffer door een optimaal aangepaste laadkarakteristiek
  • Intelligent Charging – past de laadstroom aan en zorgt dat de accu zo snel mogelijk wordt bijgeladen en beschikbaar is
  • Data Port – dient voor de communicatie tussen UPS en het fotovoltaïsche systeem, bijv. voor de configuratie van de onderbrekingsvrije voeding

PC-mode: IPC's en PC's geoptimaliseerd bufferen en uitschakelen

PC's optimaal uitschakelen  

PC's optimaal uitschakelen

Het bijzondere pluspunt voor de voeding van PC's of industriële PC's: zet de draaischakelaar van de UPS op „PC-mode" en de UPS-functionaliteit volgt een chronologische sequentie. Deze is speciaal op de voeding van PC's en IPC's afgestemd. Hiervoor is geen software nodig.

De configuratie- en managementsoftware wordt toegepast, wanneer de sequentie uit de vertragingstijd, PC-uitschakeling en nullasttijd dient te worden geparametreerd. Zo kunt u het gedrag van de UPS individueel voor elke toepassing optimaliseren.

Gedrag van de PC/IPC bij spanningsonderbrekingen

PC's optimaal uitschakelen  

PC's optimaal uitschakelen

1. Vertragingstijd

De vertragingstijd wordt berekend uit de actuele resterende looptijd van de accu minus de tijd die de PC/IPC nodig heeft om uit te schakelen. Als alternatief kan ook een vaste vertragingstijd worden geselecteerd.

2. Programmastart

Na de sequentie van de vertragingstijd bestaat de mogelijkheid een programma te starten. Voorbeeld: er start een softwareprogramma dat successievelijk een backup maakt van de gegevens van een installatie.

3. PC-uitschakeling

Hier wordt de tijd ingesteld die de PC/IPC nodig heeft om uit te schakelen.

4. PC-nullasttijd

Alleen wanneer de PC/IPC wordt uitgeschakeld en onderwijl het netwerk weer beschikbaar komt, wordt de uitgangsspanning voor de resterende looptijd onderbroken waarna de PC/IPC automatisch herstart.

Configureren en managen met de software UPS-CONF

Software van Phoenix Contact voor het configureren en managen van de UPS  

UPS-managementsoftware UPS-CONF

Met de software UPS-CONF configureert en bewaakt u uw UPS-oplossing op de PC.

Profiteer van de voordelen:

  • flexibel te configureren: aanpassing van het gedrag van de QUINT UPS aan individuele eisen
  • preventieve functiebewaking: alle relevante bedrijfsparameters worden grafisch weergegeven, belangrijke meldingen verschijnen op de voorgrond
  • geïntegreerde datarecorder: gebeurtenissen worden bijgehouden in een logbestand, bijv. wanneer en hoelang QUINT UPS netuitvallen heeft overbrugd

De configuratiesoftware is gratis te downloaden. De noodzakelijke datakabel IFS-USB-DATACABLE dient separaat te worden besteld.

Voorwaarden voor het gebruik van de software:

  • datakabel IFS-USB-DATACABLE (artikelnr. 2320500) is geïnstalleerd
  • software UPS-CONF (artikelnr. 2320403) is geïnstalleerd, gratis te downloaden via de productdetailpagina
  • signaalkabel voor datauitwisseling tussen UPS en energiebuffer is geïnstalleerd

Terug naar het overzicht
Meer informatie

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Voedingen en UPS-modulen

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten