UPS met IQ-technologie

Intelligent managen

Intelligent managen

De intelligente IQ-technologie bewaakt en optimaliseert de energiebuffer van uw UPS.

Terug naar Onderbrekingsvrije voedingen

Categorieën

  • Productlijst QUINT UPS AC
    QUINT UPS AC

    QUINT UPS AC, de onderbrekingsvrije voeding voor AC-toepassingen, zorgt voor een maximale beschikbaarheid van de installatie.

  • Productlijst QUINT UPS DC
    QUINT UPS DC

    QUINT UPS DC, de onderbrekingsvrije voeding voor DC-toepassingen, zorgt voor een maximale beschikbaarheid van de installatie.

  • Productlijst toebehoren
    Toebehoren

    Voor QUINT UPS is gratis configuratiesoftware beschikbaar en zijn er verschillende datakabels en montagesets voor de energiebuffers leverbaar.

Zoeken in UPS met IQ-technologie

Toon alle producten uit deze categorie

De intelligente UPS garandeert maximale beschikbaarheid van de installatie. Want de IQ-technologie denkt mee en informeert u zodra dit nodig is.

Uw voordelen

  • optimale benutting van de buffertijd: laadtoestand en resterende looptijd van de energiebuffer zijn bekend
  • vroegtijdige waarschuwing voor uitval, want de UPS kent resterende levensduur van de energiebuffer
  • actuele stand – de UPS berekent de actuele capaciteit van de energiebuffer
  • geoptimaliseerd voor uw toepassing: verschillende typen energiebuffers, bijvoorbeeld CAP-modulen
  • optimale integratie in het systeem – door koppeling van de UPS aan hogere besturingen

De 100 %-oplossing voor DC-toepassingen

De dubbele variant met twee gescheiden belastingsuitgangen maakt het gelijktijdig benutten van 12 V DC / 5 A en 24 V DC / 10 A mogelijk.  

Dubbele uitgang met 12 en 24 V DC in één moduul

De elektronische schakelaar voor 24 V DC met uitgangsstromen van 5 tot 40 A is geschikt voor netonderbrekingen tot enkele uren.

Profiteer van de voordelen:

  • royale vermogensreserve bij net- en accubedrijf met POWER BOOST en SFB-technologie (Selective Fuse Breaking)
  • preventieve accubewaking – het optimale tijdstip voor het vervangen van de accu wordt gemeld. Dat voorkomt kosten door uitval of te vroege vervanging
  • snellading accu: laadt de accu dubbel zo snel als voorheen en levert gelijktijdig voldoende energie voor de verbruikers
  • omvangrijke signalering en parametrering door potentiaalvrije relaiscontacten, de Data Port voor aansluiting op een USB-interface en de parametrering met de IFS Confstick

De 100 %-oplossing voor AC-toepassingen

QUINT UPS IQ: UPS van Phoenix Contact voor AC-toepassingen  

QUINT AC-UPS met energiebuffer

De elektronische schakelaar voor 120 V AC/230 V AC met een vermogen van 400 W/500 VA is geschikt voor netonderbrekingen tot enkele uren. De schakelaar levert bij de uitgang een storingvrije sinuscurve en heeft de voeding reeds geïntegreerd.

Profiteer van de voordelen:

  • preventieve accubewaking – het optimale tijdstip voor het vervangen van de accu wordt gemeld. Dat voorkomt kosten door uitval of te vroege vervanging
  • wereldwijd toepasbaar voor ingangsspanningen van 102 tot 264 V AC. Bij netuitval wordt de uitgang automatisch gevoed met 120 V AC/60 Hz of 230 V AC/50 Hz. Een handmatige spanningsinstelling is mogelijk
  • vereenvoudigde inbedrijfstelling: inschakelen van de UPS zonder voeding mogelijk
  • maximale energie-efficiëntie: offline-bedrijf met 99 % rendement bij geladen accu's
  • omvangrijke signalering en parametrering door schakeluitgangen, USB-interface, de Data Port en de parametrering met de IFS Confstick

Energiebuffer voor modulaire UPS-oplossingen

UPS-oplossingen met IQ-technologie  

Energiebuffer voor modulaire UPS-oplossingen

Het modulaire systeem voor onderbrekingsvrije voedingen (UPS) realiseert in elke industriële toepassing een maximale beschikbaarheid van de installatie.

Deze flexibele oplossing voldoet aan alle eisen die aan energiebuffers worden gesteld: ongeacht of het een lange buffertijd, lange levensduur, extreme omgevingstemperatuur of onderhoudsvrijheid betreft.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Voedingen en UPS-modulen

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten