UPS met geïntegreerde voeding

Klein en flexibel

Klein en flexibel

De smalle MINI UPS en TRIO UPS maken plaats – met twee functies in één behuizing.

Terug naar Onderbrekingsvrije voedingen

Categorieën

  • Productlijst MINI UPS
    MINI UPS

    De MINI UPS combineert bijzonder ruimtebesparend de voeding en de elektronische schakelaar in dezelfde behuizing.

  • Productlijst TRIO UPS
    TRIO UPS

    De TRIO UPS is speciaal ontwikkeld voor de voeding van industriële PC's in de seriemachinebouw.

Zoeken in UPS met geïntegreerde voeding

Toon alle producten uit deze categorie

Wilt u een onderbrekingsvrije voeding die maar weinig ruimte in uw schakelkast in beslag neemt? TRIO UPS en MINI UPS van Phoenix Contact combineren voeding en elektronische schakelaar in één behuizing. Ze zorgen zowel bij een storingvrij voedingsnet als bij netstoringen voor een probleemloze werking van dataverwerkende verbruikers.

Uw voordelen

  • wereldwijde toepasbaar dankzij het brede ingangsbereik en internationale toelatingen
  • betrouwbare voeding, met of zonder net
  • ruimtebesparend: voeding en elektronische schakelaar in één behuizing
  • altijd passend: verschillende energiebuffers maken individuele buffertijden voor stromen tot 5 A mogelijk

MINI UPS – compact en met uitgebreide signalering

De MINI UPS van Phoenix Contact buffert de motor van het prismabord en het besturingsmoduul.  

De MINI UPS voor 24 V DC werkt hier met het 0,8 Ah-accumoduul

MINI UPS wordt ingezet op plaatsen waar ruimtebesparende oplossingen met maximaal 24 V DC en een nominale stroom van 2 A , resp. 12 V DC en een nominale stroom van 4 A nodig zijn.  

Profiteer van twee belangrijke voordelen:

  • hoge bedrijfszekerheid – uitgebreide signalering en temperatuurafhankelijk laden van de accu
  • snel geïnstalleerd – minimale bedradingswerkzaamheden met COMBICON-connectoren voor een eenvoudige aansluiting

Voorbeeld uit de praktijk: voor een tunnelingang geven borden snelheidslimieten aan. De driezijdige prisma's van de signaalgevers worden door een 24 V DC-motor aangedreven.

MINI UPS voedt deze met 3 A op het inschakelmoment. Dan gaat hij in vijf seconden met 1,5 A nominale stroom naar de gewenste uitgangspositie. Want om de verkeersveiligheid te garanderen, moeten de borden bij stroomuitval in een neutrale weergavepositie worden gezet.

TRIO UPS – zelfstandig en tijdbesparend

TRIO UPS is speciaal voor de voeding van industriële PC's. Daar komen twee belangrijke voordelen voor u uit voort:

  • zelfstandig – bij uitval van het AC-net functioneert de industriële PC zonder onderbreking door
  • tijdbesparend – bij terugkeer van de voedingsspanning start de industriële PC automatisch

Door middel van de software UPS-CONF kunt u het gedrag van de UPS optimaal aan uw individuele omstandigheden aanpassen. Zo kan bijvoorbeeld de laadsluitingsspanning van de energiebuffer worden gewijzigd.

TRIO UPS voor 24 V DC-uitgangsspanning werkt met UPS BAT-energiebuffers van 1,3 Ah tot 12 Ah.

De configuratie- en managementsoftware UPS-CONF zijn gratis beschikbaar onder "Downloads" in de productlijst TRIO UPS.


Meer informatie

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Voedingen en UPS-modulen

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten