Trusted Wireless 1.0 Serial

Universeel en robuust

Universeel en robuust

Met de Trusted Wireless-technologie zorgt u ook in lastige omgevingen voor een betrouwbare overdracht van seriële data.

Terug naar Wireless Serial

Categorieën

Zoeken in Trusted Wireless 1.0 Serial

Toon alle producten uit deze categorie

Profiteer ook voor uw seriële apparaten en besturingen met RS-232/422/485-interface van de voordelen van Trusted Wireless. Met ons draadloze moduul kunt u meerdere besturingen of randapparatuur probleemloos koppelen. De beproefde Trusted Wireless-technologie zorgt ook in ruwe industriële omgevingen voor een betrouwbare en snelle overdracht – onafhankelijk van het protocoltype.

Uw voordelen

  • ook over grote afstanden een betrouwbare communicatie en complexe netwerkstructuren met tot 254 deelnemers – dankzij Trusted Wireless-technologie voor industriële communicatie
  • flexibele toepassing dankzij meerdere functies in één moduul (master, slave en repeater-slave)
  • comfortabele diagnose op afstand van het draadloze netwerk met diagnosesoftware

Waar u Trusted Wireless Serial kunt inzetten

Draadloos moduul voor Trusted Wireless Serial  

seriële data draadloos overdragen – met het draadloze Trusted Wireless Serial-moduul

Communiceren uw componenten seriële data? Dan zijn de modulen voor Trusted Wireless Serial van Phoenix Contact de passende oplossing om ze draadloos te koppelen met uw netwerk.

  • koppeling van mobiele of tijdelijke machines of installaties
  • draadloze toegang tot industriële besturingen
  • veldbuskabelvervanging voor bijvoorbeeld Profibus of Modbus
  • pomp-/motoraansturing

Comfortabele diagnose op afstand

Diagnosesoftware RAD-Link  

Comfortabele diagnose op afstand – met de RAD-Link-software

Met de diagnosesoftware RAD-Link van Phoenix Contact bewaakt u via de master alle netwerkdeelnemers. De diagnosesoftware registreert daarbij bijvoorbeeld de status van de draadloze verbinding, de RSSI-signaalsterkte en de voedingsspanning.