Terug naar het overzicht

Unidirectioneel draadloos systeem – veilige overdracht in één richting

Geef twee digitale schakelsignalen en een analoog sensorsignaal veilig door van de zender naar de ontvanger – met onze unidirectionele RAD-Line I/O-modulen. Naast point-to-point-verbindingen zet u voor het vermenigvuldigen en verdelen van de signalen ook multi-ontvangstsystemen om.           

Voordelen van het unidirectionele draadloze systeem

Unidirectioneel draadloos systeem  

I/O-signalen betrouwbaar overdragen – met het unidirectionele draadloze systeem

Zorg voor een betrouwbare overdracht van uw I/O-signalen over enkele honderden meters tot meerdere kilometers.

  • robuuste en betrouwbare communicatie in industriële omgevingen
  • eenvoudige inbedrijfstelling
  • goede diagnosemogelijkheden
  • hoge lokale systeemdichtheid van enkele honderden netwerken mogelijk
  • geen lopende kosten dankzij licentievrije 2,4 GHz-ISM-band
  • storingvrij parallel aan WLAN 802.11- en Bluetooth-systemen te gebruiken
  • toepassing in Ex-zone 2

Toepassing als point-to-point-verbinding

Unidirectionele point-to-multipoint-verbinding  

Unidirectionele point-to-point-verbinding

Een mogelijkheid om I/O-signalen draadloos door te geven, is de point-to-point-verbinding.

Is het systeem in deze structuur geïnstalleerd, zijn de signalen aangesloten en is de bedrijfsspanning aangelegd – dan wordt de draadloze verbinding zonder verdere instellingen automatisch opgebouwd.

Toepassing als point-to-multipoint-verbinding

Unidirectionele point-to-multipoint-verbinding  

Unidirectionele point-to-multipoint-verbinding

Signalen kunnen met Trusted Wireless I/O-modulen ook in een point-to-multipoint-structuur worden overgedragen.

Is het systeem in deze vorm geïnstalleerd, zijn de signalen en bedrijfsspanning aangesloten, dan wordt de verbinding automatisch opgebouwd. Door middel van extra ontvangers kunnen de signalen eenvoudig worden verdeeld of vermenigvuldigd.


Terug naar het overzicht
Meer informatie