Terug naar het overzicht

Netwerktopologieën

Met Radioline realiseert u snel en eenvoudig verschillende netwerkstructuren: van een eenvoudige point-to-point-verbinding tot aan complexe mesh-netwerken.

Toepassing als point-to-point-verbinding

Point-to-point-verbinding  

In- en uitgang van I/O-signalen: point-to-point

Een mogelijkheid om I/O-signalen draadloos door te geven, is de bidirectionele point-to-point-verbinding. Als het systeem in deze structuur geïnstalleerd is, de signalen aangesloten zijn, de bedrijfsspanning aangelegd is en de adressen met het duimwieltje ingesteld zijn – dan wordt de draadloze verbinding zonder verdere instellingen automatisch opgebouwd.

Hebt u uw systeem uitgebreid met extra I/O-modulen, dan kunt u deze snel en eenvoudig toewijzen met het duimwieltje aan de voorzijde van de behuizing (I/O-mapping).

Toepassing in stervormig netwerk

Stervormig netwerk  

In- en uitgang van I/O-signalen – stervormig netwerk

Met Radioline kunnen signalen ook in een sterstructuur bidirectioneel worden overgedragen. Als het systeem in deze vorm geïnstalleerd is, de signalen aangesloten zijn, de bedrijfsspanning aangelegd is en de adressen met het duimwieltje ingesteld zijn – dan wordt de draadloze verbinding zonder verdere instellingen automatisch opgebouwd.

Door middel van extra ontvangers kunnen de signalen eenvoudig onderling worden verdeeld of vermenigvuldigd.

Hebt u uw systeem uitgebreid met extra I/O-modulen, dan kunt u deze snel en eenvoudig toewijzen met het duimwieltje aan de voorzijde van de behuizing (I/O-mapping).

Toepassing in mesh-netwerken

Mesh-netwerk  

In- en uitgang van I/O-signalen – mesh-netwerk

Verbind uw besturing met seriële veldapparatuur – heel eenvoudig draadloos: van de eenvoudige point-to-point-verbinding tot aan krachtige mesh-netwerken.

De koppeling van de slaves vindt direct via repeater-slave-tussenstations plaats. Om het bereik te vergroten of om meerdere repeater-slaves te integreren, kunt u tot 250 repeater-slaves na elkaar schakelen.

Op de repeater-slave-tussenstations kunt u ook seriële randapparatuur of I/O-uitbreidingsmodulen aansluiten. Als een verbinding in het netwerk uitvalt, wordt de informatie via andere netwerkknooppunten omgeleid (roaming).

Zelfregeling en auto healing houden het netwerk stabiel, elk moduul beschikt over meerdere communicatiepaden.