Terug naar het overzicht

Netwerktoepassingen

Overdracht van I/O-data (Wire-In / Wire-Out)

Overdracht van I/O-data  

Dataoverdracht van I/O-station naar I/O-station

Radioline maakt eenvoudige I/O-signaalverdeling in een netwerk en de opbouw van verschillende netwerkstructuren mogelijk. I/O-mapping vereenvoudigt daarbij de signaalverdeling in uitgestrekte installaties aanzienlijk.

In één draai aan het duimwieltje wijst u snel in- en uitgangen toe. Zo kunt u via I/O-uitbreidingsmodulen I/O-signalen willekeurig in uw netwerk verdelen en vermenigvuldigen – en dat zonder programmering.

In één draai aan het duimwieltje worden in- en uitgangen snel toegewezen. Zo kunnen via I/O-uitbreidingsmodulen I/O-signalen willekeurig in het netwerk worden verdeeld – en dat geheel zonder programmering.

Dataoverdracht in de PLC/Modbus RTU-mode

PLC/Modbus RTU-mode  

Dataoverdracht van I/O-stations aan een besturing

Via de geïntegreerde RS-232- en RS-485-interface kunnen I/O-modulen met Radioline direct draadloos per Modbus-protocol aan de besturing worden gekoppeld.

Op elke slave of repeater-slave kunnen IO-uitbreidingsmodulen worden aangesloten. De I/O-signalen worden in een geïntegreerd Modbus-register in het draadloze mastermoduul opgeslagen en kunnen daar te allen tijde door de besturing worden opgeroepen.

Naast de signalen worden ook diagnoseparameters zoals de signaalkwaliteit van de afzonderlijke deelnemers in het Modbus-register ter beschikking gesteld om een continue bewaking van het draadloze systeem te waarborgen.

Overdracht van seriële gegevens

Draadloze koppeling van seriële deelnemers  

Draadloze koppeling van seriële deelnemers

Met Radioline kunnen meerdere besturingen of seriële randapparatuur eenvoudig en snel draadloos aan elkaar worden gekoppeld. Zo kunnen seriële RS-232/485-kabels worden vervangen.