Testadapters laadconnectorsystemen

Speciale CCS-vehicle inlet als testadapter voor laboratoriumtests

Praktisch testequipment

Test uw laadinfrastructuur met onze testadapters.

Terug naar E-mobility laadconnectorsystemen

Categorieën

Zoeken in Testadapters laadconnectorsystemen

Toon alle producten uit deze categorie

Voer uw ontwikkelingsbegeleidende controles van de laadinfrastructuur uit met het testequipment voor laadconnectorsystemen van Phoenix Contact. De testadapters voldoen aan de geldende normen en maken praktijkgerichte simulaties mogelijk.

Uw voordelen

  • Normconform testequipment volgens IEC-62196-3
  • praktijkgerichte simulatie van het laadproces tussen een elektrisch voertuig en het laadstation en van het vergrendelingsproces
  • verschillende vermogensvarianten voor uw laboratoriumeisen

Speciale CCS-vehicle inlets als testadapter

Speciale CCS-vehicle inlets kunnen voor laboratoriumtests worden gebruikt  

Vehicle inlet-testadapter voor laboratoriumtests

Naast voertuiglaadconnectoren voor de aansluiting op laadstations levert Phoenix Contact ook speciale CCS-vehicle inlets als testadapter. Deze zijn geschikt voor het testen van het laadproces tussen het laadstation en het elektrische voertuig. De testadapters kunnen ook voor andere infrastructuurzijdige analyses worden toegepast.