Switches voor PROFINET IRT

Switches voor PROFINET IRT

Ethernet in realtime

Ethernet-switching met zeer hoge snelheid voor uw PROFINET-toepassingen.

Terug naar Managed Switches

Categorieën

Zoeken in Switches voor PROFINET IRT

Toon alle producten uit deze categorie

Verhoog het realtimegedrag van uw PROFINET-applicaties met de passende Industrial Ethernet-switches van Phoenix Contact. De PROFINET IRT-switches bieden door de geïntegreerde ERTEC-technologie optimale realtime-eigenschappen voor toepassing in PROFINET-netwerken.

Uw voordelen

  • herkennen en geprioriseerd, snel doorgeven van PROFINET-datapakketten dankzij ERTEC-technologie
  • continue kwaliteitsbewaking van de storingvrije en te diagnosticeren glasvezeltrajecten
  • ideaal voor een flexibele toepassing in het veld dankzij beschermklasse IP67 en push-pull-aansluittechniek (AIDA) (FL SWITCH IRT IP TX/3POF)

Managed Switches voor toepassing in PROFINET-omgevingen

Industrial Ethernet-switches voor PROFINET IRT  

Industrial Ethernet-switches voor PROFINET IRT

Door het geïntegreerde PROFINET IO-device zijn de PROFINET IRT-switches optimaal geschikt voor toepassing in PROFINET-netwerken met Conformance Class B en C. De switches kunnen volledig met PC Worx en Step 7 worden geconfigureerd en gediagnosticeerd.

Het Media Redundancy Protocol (MRP) zorgt voor een gegarandeerde omschakeltijd van 200 ms in geval van storing.

Bovendien maakt het Link Layer Discovery Protocol (LLDP) de automatische bestemming van uw netwerktopologie mogelijk.

Diagnose voor glasvezeltrajecten

Diagnose voor glasvezeltrajecten met PROFINET-switches  

diagnose en lengtemeting voor glasvezeltrajecten

Met de switch FL SWITCH IRT kunnen PROFINET-glasvezeltrajecten worden gediagnosticeerd en de diagnosewaarden aan de besturing worden doorgegeven.

Zo hebt u de mogelijkheid de kwaliteit van uw glasvezeltrajecten continu te bewaken. Voor een betere beoordeling van het glasvezeltraject stellen de IRT-switches u bovendien de trajectlengte tussen twee deelnemers in het PROFINET-device ter beschikking.

Dit betekent:

  • pro-actief onderhoud voor een hogere beschikbaarheid en minder uitvaltijden
  • betere beoordeling van de trajectkwaliteit door gelijktijdige lengtemeting