Terug naar het overzicht

PROFINET-switches

De FL SWITCH IRT-familie gebruikt ERTEC-Controller en is zo bij uitstek geschikt voor PROFINET-toepassingen. De switch voldoet aan alle eisen voor het doorsturen van PROFINET IO-pakketten. Door de geïntegreerde PROFINET IO-device kan de FL SWITCH IRT volledig vanuit de besturing worden geconfigureerd en bewaakt.

Geprioriseerde PROFINET-dataoverdracht

PROFINET-prioriteitsregeling  

PROFINET-prioriteitsregeling

Onafhankelijk van de prioriteit van de datapakketten worden PROFINET-pakketten met voorrang afgewerkt, doordat het header-bestand van de aankomende pakketten op een PROFINET-ID wordt onderzocht.

Wordt een PROFINET-ID in de header herkend, dan wordt het datapakket met de hoogste prioriteit verwerkt. Daaruit resulteert de mogelijkheid om bepaalde toepassingen zoals videostreams een hogere waarde toe te kennen, zonder dat de PROFINET-communicatie wordt gehinderd.

Zodoende hoeft de installatiegebruiker zich geen zorgen te maken over de prioriteitsregeling van de PROFINET-pakketten. De netwerkplanning wordt verlicht en een gedetailleerd onderscheid van de prioriteiten van alle niet-PROFINET-telegrammen is mogelijk.

Bij de overdracht bij werking met 100 Mbit worden zeer korte latentietijden behaald bij het doorgeven van pakketten – dankzij ondersteuning van de Cut Through Switching-technologie. Zo bereiken PROFINET-pakketten ook via meerdere switches snel hun doel.

Integratie in de engineering

Configuratie IRT-switches  

Configuratie IRT-switches

De FL SWITCH IRT configureert u volledig vanuit de PROFINET-besturing – van de eerste inbedrijfstelling inclusief IP-adrestoekenning per DCP tot en met de poortconfiguratie.

Tijdens bedrijf kan de complete diagnose van de IRT-switches via de PROFINET IO-device worden uitgelezen en bewaakt.

Een snelle vervanging van apparatuur en de bewaking van de netwerktopologie realiseert u via het in de PROFINET-standaard opgenomen LLDP (Link Layer Discovery Protocol). Bovendien bewaakt u de netwerktopologie via LLDP vanuit een netwerkmanagementtool.

Diagnose voor glasvezeltrajecten

Diagnose voor glasvezeltrajecten  

Diagnose voor glasvezeltrajecten

De switches FL SWITCH IRT kunnen via PROFINET-glasvezeltrajecten diagnosticeren en de diagnosewaarden aan de besturing doorgeven.

Zo kan de kwaliteit van het glasvezeltraject continu worden bewaakt. Voor een betere beoordeling van het glasvezeltraject stellen de FL IRT switches de onderhoudstechnicus ook de trajectlengte tussen twee deelnemers in het PROFINET IO-device ter beschikking.

MRP – snelle en gegarandeerde omschakeltijd

MRP stuurt de omschakeling in en ringtopologie aan  

Omschakeling in geval van storingen

Verzeker u van onderbrekingsvrij dataverkeer: MRP (Media Redundancy Protocol) is een redundantieprotocol en maakt deel uit van de standaard IEC 62439. In een ringtopologie garandeert het in geval van een onderbreking omschakeltijden van maximaal 200 ms.

Met het verwisselbare configuratiegeheugen FL MEM PLUG/MRM integreert u de MRP-managementfunctie in uw switch.

Op dit externe geheugen slaat u ook de instellingen op die u heeft uitgevoerd. Zo kunt u apparaten binnen een paar seconden vervangen.


Terug naar het overzicht
  • PROFINET-switches