Terug naar het overzicht

Eéndelige afleiders voor de M&R-techniek

Hebt u een overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek nodig die weinig ruimte inneemt en vast geïnstalleerd kan worden? Onze productfamilies LINETRAB en TERMITRAB bieden oplossingen voor plaatsen waar een hoge kanaaldichtheid vereist is.

LINETRAB: beveiliging op de kleinste ruimte

De overspanningsbeveiliging uit de productfamilie LINETRAB is gereduceerd tot de meest noodzakelijke functies. Dat heeft beslissende voordelen.

De smalste overspanningsbeveiliging voor de M&R

De overspanningsbeveiligingsmodulen voor de montagerail zijn heel smal en beveiligen toch tot vier signaalcircuits. Daarmee zet deze overspanningsbeveiliging de nieuwe standaard in de 6,2 mm-klasse: als smalste overspanningsbeveiligingsmodulen voor de M&R-techniek.

Beveiliging van meer dan vier signaaladers

Voor de compacte interfacebeveiliging van meer dan vier signaaladers is voor de LIT 2-... en LIT 4-... varianten een bussysteem (T-BUS) leverbaar.

Daarmee verbindt u zeer veel beveiligingsmodulen tot een schakelunit – bijvoorbeeld voor 6-draadsmetingen.

Bij gebruik van het bussysteem is meteen ook een fijnbeveiliging tussen alle signaaladers gerealiseerd.

Terug naar boven

LINETRAB: optimaal aangesloten

LINETRAB overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek van Phoenix Contact

Eenvoudige en snelle systeembekabeling

Eeen groot aantal kanalen op een zeer kleine ruimte, dat betekent bij veel applicaties een signaaloverdracht op een bouwbreedte van slechts 6,2 mm.

De schroefaansluiting van de productfamilie LINETRAB van Phoenix Contact is wereldwijd beproefd. Deze heeft geringe overgangsweerstanden en een hoge drukuitoefening op de ader – dankzij de vlakverbinding.
U verbindt snel, eenvoudig en foutloos, pin-precies met de systeemkabel, maximaal acht LINETRAB-modulen: met onze scheidingsversterkers en gangbare besturingen.

Dat betekent: een plug & protect-oplossing – van het overspanningsbeveiligingsniveau tot aan het besturingssysteem.

Terug naar boven

TERMITRAB: aansluitklemmen met overspanningsbeveiliging

TERMITRAB overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek van Phoenix Contact

Aansluitklemmen met meertraps overspanningsbeveiliging

De smalle aansluitklemmen uit de productfamilie TERMITRAB hebben een bouwbreedte van 6,2 mm.
Kies uit meertraps beveiligingsschakelingen, deels met messcheiding, zowel voor Ex-toepassingen als voor niet-Ex-toepassingen.

TERMITRAB biedt naast de beproefde schroefaansluiting ook varianten met veerdrukaansluiting.

Wanneer u een beveiligingsklem vastklikt, wordt automatisch een elektrische, stootstroomvaste verbinding met de montagerail tot stand gebracht.

En zeker niet te vergeten: om een complete klemmenrij TERMITRAB op aarde aan te sluiten, hoeft u alleen de montagerail te aarden.

Terug naar boven

TERMITRAB: eenvoudig testen en vrijschakelen

TERMITRAB overspanningsbeveiliging voor M&R-techniek van Phoenix Contact  

Aansluitklemmen met meertraps overspanningsbeveiliging

Wilt u in het signaalcircuit meten? Voor TERMITRAB-aansluitklemmen met messcheiding geen probleem.

Door de messcheiding te kantelen kunt u het aangesloten circuit eenvoudig onderbreken. Nu kunt u de benodigde werkzaamheden snel en veilig uitvoeren.

De tweetraps beveiligingsschakelingen bestaan enerzijds uit snel aansprekende en laag begrenzende suppressordioden. Anderzijds uit gasgevulde overspanningsbeveiligingen voor een hoog afleidvermogen.

Bovendien: de beveiligingstrappen zijn met ohmse weerstanden van elkaar ontkoppeld. Dit zorgt voor een optimale vermogensverdeling in de beveiligingsschakeling.

Terug naar boven

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten